drylin® E News 2022 — napęd z możliwością niemal nieograniczonej rozbudowy — EGW

drylin® EGW — moduł liniowy z przekładnią bez złącza

Szukacie Państwo systemu liniowego do długich przesuwów? W takim razie zapraszamy do odkrycia naszego modułu liniowego Endless Gear i napędem zębatkowym. Gdyby profile szyn można było mocować w nieskończoność, możliwe byłoby nawet sterowanie kilkoma wózkami równolegle lub niezależnie od siebie. Użytkownicy mogli również z łatwością wydłużyć przesuwy w późniejszym czasie dzięki segmentom zębatkowym — podobnie jak zabawkowa kolejka. 

Modułowy system drylin EGW zapewnia wszystko z jednego źródła — od prowadnic liniowych i wózków po prowadniki i kable zasilające. W razie potrzeby dostarczymy zestaw gotowy do montażu — w tym silnik i system sterowania.
 

Zapytaj tutaj

Technologia w górę z nowościami igus

Technologia w górę

  • Elementy mechanizmu zębatkowego można modułowo (nieskończenie) rozbudowywać
  • Do zastosowań > 2000 mm
  • Dla ruchów o wysokiej dynamice
  • Możliwość oddzielnej pracy kilku wózków liniowych jednocześnie
  • Przygotowane do podłączenia silników elektrycznych drylin®

Koszty w dół z nowościami igus

Koszty w dół

  • Odpowiednie dla standardowej szyny drylin® W WS-20
  • Wózek liniowy z wymiennym łożyskiem do zmiany łożysk
    bezpośrednio na szynie
  • Dostępne są jako gotowe do montażu z silnikiem i systemem sterowania
  • Efektywne wykorzystanie prowadnicy liniowej nośnika

dowody z nowości igus

Udowodnione

  • Obciążenie 200 N, prędkość 1 m/s, temperatura pokojowa, całkowita długość skoku 15 000 mm/cykl, testowana dla 250 000 cykli

recykling z nowościami igus

Zrównoważony rozwój

  • W 100% bezsmarowe dzięki zastosowaniu wysokowydajnych polimerów
    igus® we wszystkich punktach łożyskowania
  • Bezobsługowe dzięki samosmarowym, wysokowydajnym polimerom
    igus®
  • igus® jest inwestorem w Mura Technology od
    początku i pomaga w rozwoju recyklingu
    chemicznego. Od odpadów z tworzyw sztucznych do ropy naftowej w 20 minut:
    Hydroprs


Więcej informacji o teście laboratoryjnym

Moduł liniowy drylin® EGW-20 z napędem zębatkowym

  • Prowadnica liniowa: drylin® W
  • Silnik: silnik krokowy drylin® E NEMA34 z enkoderem
  • Długość skoku: 8 000 mm
  • Budowa: modułowa, składająca się z pięciu segmentów szynowych
  • Obciążenie: centryczne 200 N
  • Prędkość: 1 m/s
  • Cykle testowe: docelowo 250 000, osiągnięto 600 000


Szczegóły modułu liniowego Endless Gear

Prezentacja EGW: Moduł liniowy Endless Gear

Więcej informacji o module liniowym Endless Gear


Inne innowacje w 2023

Odkryj więcej ciekawych nowości z obszaru technologii napędowej drylin®

Sklep internetowy z technologią napędową

Sklep z technologią napędową

Zamów gotowe moduły liniowe w standardowych rozmiarach — bezpośrednio online.

Przejdź do sklepu online

Konfigurator technologii napędowej

Konfigurator technologii napędowej

Nie znaleźli Państwo jeszcze odpowiedniego produktu? Zachęcamy do skonfigurowania własnej jednostki liniowej.

Przejdź do konfiguratorów

Złóż zapytanie o produkt

Nowości technologii napędowej — zapytanie

Mają Państwo pytania dotyczące jednego z naszych nowych produktów? W takim razie zachęcamy do przesłania nam wiadomości tutaj.

Wyślij zapytanie teraz


Terminy "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" i "xiros" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH w Republice Federalnej Niemiec oraz, w stosownych przypadkach, w niektórych innych krajach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.