Nowe produkty technologii napędowej drylin

Najważniejsza nowość 2026

SLW-1040

Nowości wiosna 2026

ZLW-ESD
  • Niezawodna ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
  • Certyfikowane przez ESD Academy zgodnie z IEC 61340-5-1:2024
  • Dostępne w dwóch rozmiarach montażowych: do wąskich przestrzeni montażowych (50 mm) lub z szerokim podparciem (120 mm)
  • Wykonane ze stali nierdzewnej, z wkładkami ślizgowymi iglidur X
SLX-PT
  • Maksymalna niezawodność dzięki w pełni zintegrowanej metalowej osłonie
  • Łatwy montaż dzięki wielu rowkom (rowek 10 typu B) i opcjom mocowania
  • Do regulacji ręcznej i pracy elektrycznej
ZLX-PT
  • Maksymalna niezawodność dzięki w pełni zintegrowanej metalowej osłonie
  • Łatwy montaż dzięki wielu rowkom (rowek 10 typu B) i opcjom mocowania
  • Do regulacji ręcznej i pracy elektrycznej
 SLW-0620-FL-ES-X
  • Wykonane ze stali nierdzewnej
  • Z łożyskami ślizgowymi iglidur X do pracy w ekstremalnych temperaturach od -100°C do +250°C
  • Elastyczne skoki od 1 do 25,4 mm/obr.
NTM
  • Wytrzymały wysuw teleskopowy z silnikiem elektrycznym
  • Bezstopniowo regulowana długość wysuwu do 500 mm
  • Powłoka: iglidur IC-05PF (przetestowana pod kątem PFAS)
  • Orientacja silnika: 0°
GRR-30
  • Lekka, sztywna oś Z
  • Dla długich skoków do 1500 mm
  • Udźwig do 25 kg
  • Bezsmarowe, o niskich wymaganiach w zakresie konserwacji
SLW-1040

Wszystkie nowe produkty z wiosny 2026

nowości

Nowości jesień 2025

SLW-0670-FLS
  • Odpowiedni zarówno do regulacji ręcznej, jak i do pracy elektrycznej
  • Duży rozstaw podparcia (79 mm) dla większej sztywności
  • Wyjątkowo płaska konstrukcja (20 mm)
  • Anodowane na srebrno lub czarno
Oś miniaturowa SLW-0620-Ds08
  • Na bazie podwójnych szyn drylin W WS-0620
  • Z gwintem wielozwojnym dryspin Ds Ø08
  • Do 40% większy skok dzięki nowej śrubie pociągowej
  • Z dwuczęściowym wózkiem dla jeszcze większej bezluzowości
  • Długość skoku do 300 mm
SLW-0620-BB-ES
  • Odpowiedni zarówno do regulacji ręcznej, jak i do pracy elektrycznej
  • Wykonana ze stali nierdzewnej, odpowiednia do obszarów o wysokich wymaganiach higienicznych
  • Z łożyskami ślizgowymi zgodnymi z FDA/UE
  • Elastyczne skoki od 1 do 25,4 mm/obr.
SLW-ESAX500
  • Wersja ze stali nierdzewnej do aplikacji ESD i zastosowań w przemyśle spożywczym
  • Elementy łożyskowe wykonane z iglidur AX500
  • Przewodzące elektrycznie i zgodne z FDA
SLR-60
  • Z nowym gwintem wielozwojnym dryspin o rozmiarze Ds32x32 do ekstremalnie wysokich prędkości posuwu
  • Z obciążeniem osiowym do 6 250 N i obciążeniem promieniowym do 25 000 N.
Newsletter firmy igus

Nie przegap żadnych nowości od igus

Nowości wiosna 2025

SLX
  • Odpowiedni zarówno do regulacji ręcznej, jak i do pracy elektrycznej
  • Łatwy montaż dzięki wielu rowkom (rowek 10 typu B) i opcjom mocowania
  • Długość skoku do 1000 mm
  • 100% bezsmarowe i przetestowane
ZLW-1050-ES-EX
  • Odpowiednia do aplikacji, które wymagają przewodzącej osi z paskiem zębatym (np. malowanie proszkowe, systemy lakiernicze, produkcja mąki lub technika pomiarowa)
  • Długość skoku do 2000 mm
  • 100% bezsmarowe i przetestowane
SLR-30
  • Rozszerzenie rozmiaru montażowego 30
  • Z pojedynczym wózkiem, wieloma wózkami lub wózkiem montażowym
  • Proste ustawianie za pomocą kołków ustalających, bez dodatkowych zacisków
  • Szeroki zakres połączeń
slw-xy
  • Dwa kierunki przesuwu połączone w jednym module dla obszaru roboczego 500 x 500 mm
  • Wytrzymała, szeroka powierzchnia stykowa
  • Długość skoku maks. 500 mm
SLW-XY-BB-0620
  • Dwa kierunki przesuwu w jednym module
  • Dla małych przestrzeni montażowych
  • Anodowane na srebrno lub czarno
  • Maks. długości skoku 100 mm
SLW-BB
  • Dwa wózki poruszają się synchronicznie w module liniowym, wykonując ruch do siebie lub od siebie na centralnym skoku za pomocą jednego obrotu.
  • Długość skoku do 200 mm
DRL_PROD_SHT-HYD_5
  • Zoptymalizowana konstrukcja wózka i lepsza możliwość płukania dzięki połączeniu osi.
  • Wysokiej jakości stal nierdzewna o bardzo wysokiej odporności
  • Płynne działanie dzięki wielozwojnemu gwintowi dryspin
  • Komponenty spełniają wymagania FDA oraz rozporządzenia UE 10/2011

Na żywo w Twojej firmie

roadshow

Sklep internetowy z technologią napędową

Sklep z technologią napędową

Konfigurator technologii napędowej

Konfigurator technologii napędowej

Złóż zapytanie o produkt

Nowości technologii napędowej — zapytanie

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa