Łożysko kulkowe z pierścieniem obrotowym Webbanner

Wieńcowe łożyska kulkowe

Łożyska wieńcowe iglidur® PRT

Łożysko ślizgowe obrotowe iglidur® PRT

Więcej informacji o łożyskach kulkowych z pierścieniem obrotowym wspomaganych przez łożyska ślizgowe
Wieńcowe łożysko kulkowe xiros® wspierane przez łożyska kulkowe

Łożysko kulkowe obrotowe xiros

  • W 100% wolne od smaru
  • Dostępne w wersji całkowicie pozbawionej metalu
  • Szczególnie odpowiednie dla przemysłu spożywczego i chemicznego
  • Komponenty zgodne z FDA
  • Kugellager service life-Berechnung
Więcej informacji o wieńcowych łożyskach kulkowych wspieranych przez łożyska kulkowe
Sklep online z łożyskami kulkowymi

Gdzie mogę kupić łożysko kulkowe wieńcowe?

Nasze obrotowe łożysko kulkowe w użyciu

Stół montażowy z łożyskiem wieńcowym PRT
Bęben przewodów grzewczych EasyCure firmy Bodenbender GmbH

Nasze najważniejsze produkty z zakresu łożysk kulkowych wieńcowych

PRT-04-100 do zastosowań w pomieszczeniach czystych

Pierścień obrotowy iglidur®, PRT-04, obudowa ze stali nierdzewnej

  • Korpus ze stali nierdzewnej
  • Dostępne elementy ślizgowe zgodne z FDA i ESD
  • Bezobsługowe i bezsmarowe
  • Dla dużych obciążeń i wysokiej sztywności
Czarna wersja PRT-04 z elementami ślizgowymi pracującymi na sucho

iglidur® Pierścień obrotowy, PRT-04, do pomieszczeń czystych

  • Niskie zużycie i niski poziom emisji
  • Gotowe do instalacji kompletne rozwiązanie ​
  • Przetestowane i sprawdzone przez Instytut Fraunhofera
  • Bezobsługowy i bezsmarowy
Pierścień obrotowy łożyska kulkowego xirodur® Kulki ze stali nierdzewnej

Pierścień obrotowy łożyska kulkowego xirodur® B180, kulki ze stali nierdzewnej

  • Dobra odporność na chemikalia i wodę morską
  • Odpowiednie do kontaktu z żywnością
  • Temperatura pracy: od -40°C do +80°C
  • Materiał pierścienia i koszyka: xirodur® B180
  • Materiał kulek: Stal nierdzewna
Pierścień obrotowy łożyska kulkowego xirodur® Kulki ze stali nierdzewnej

Sferyczny pierścień obrotowy xirodur® B180, szklane kule

  • Dobra odporność na chemikalia i wodę morską
  • Temperatura pracy: od -40°C do +80°C
  • Materiał pierścienia i koszyka: xirodur® B180
  • Materiał kulek: szkło

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 728 877 976Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa