Zmień język :

Odporne na zabrudzenia wieńcowe łożyska kulkowe firmy igus® są odpowiednie do przenoszenia obciążeń osiowych pomimo ich niewielkiej masy. Szczególnie w przemyśle spożywczym i chemicznym, uporczywe zanieczyszczenie zainstalowanych komponentów występuje codziennie. Brak konieczności smarowania i otwarta architektura łożyska kulkowego wieńca obrotowego umożliwiają łatwe płukanie łożysk kulkowych bez utraty jakości.
Niezależnie od tego, czy chodzi o pierścienie obrotowe z kulkami ze stali nierdzewnej, czy kulkami wykonanymi ze szkła: igus® oferuje opłacalne i zgodne z FDA alternatywy dla rozwiązań metalowych; od najmniejszych do największych średnic.
Wieńcowe łożyska kulkowe należą do rodziny łożysk kulkowych i są wysoce precyzyjnymi komponentami mechanicznymi, które umożliwiają płynny ruch obrotowy i przenoszenie sił. Są one wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań i oferują maksymalną wydajność i elastyczność systemów mechanicznych.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem