chainflex® know-how

Wiedza na temat kabli

Struktura przewodów elastycznych

Specjalne wymagania

Certyfikaty i normy

Korzyści z nami

  • Dostępne na zamówienie od 1m
  • Brak opłaty za cięcie
  • Brak minimalnej wartości zamówienia
  • Brak dopłaty za minimalną ilość
Kable FAQ

Jakieś pytania bez odpowiedzi?

Samouczki wideo

Bezpieczeństwo i jakość

Największe na świecie laboratorium testowe dla przewodów do pracy w ruchu

Jakość jest najwyższym priorytetem - to właśnie oferuje chainflex®

  • 30 lat doświadczenia
  • 4 lata gwarancji
  • Testy we własnym laboratorium na powierzchni 3 800 metrów kwadratowych, 125 systemów testowych, ponad 800 testów w toku
  • Największy asortyment z ponad 1350 typami kabli do transmisji danych, magistrali i systemów hybrydowych, sterowników i napędów
  • Obliczalna i konfigurowalna żywotność
  • Dostępne z magazynu, od 1 m długości i w ciągu 36 godzin
  • Kable do każdego rodzaju ruchu: poziomego, pionowego, skrętnego, wysokiej prędkości
  • Próbki dostępne za darmo
  • 50% oszczędność czasu podczas zdejmowania izolacji dzięki unikalnej technologii CFRIP
  • Opcjonalnie z inteligentnym monitorowaniem wytrzymałości na rozciąganie dzięki inteligentnym tworzywom sztucznym dla szczególnie obciążonych kabli

Nasze kable w użyciu

Maszyny typu pick and place

Maszyna typu pick and place

Duże centra obróbcze

Duże centra obróbcze

Inżynieria mechaniczna

Przewody światłowodowe (FOC) do technologii automatyzacji

Urządzenie do rozładunku statków

e-prowadniki igus w oprawie ze stali nierdzewnej

Więcej zastosowań

Aplikacje z przewodami chainflex do ruchu

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Maciej Ślęzak
Maciej Ślęzak

Manager Produktu przewody chainflex®

+48 882 834 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa