drylin® nakrętka śruby pociągowej z kołnierzem podwójnie ściętym, gwint metryczny, WFRM

  • Materiał: iglidur® W300
  • Kierunek gwintu: Gwint prawy
  • Rodzaj gwintu: gwint metryczny
  • Wersja: Standard
  • Cylindryczna nakrętka śruby pociągowej z kołnierzem
Opis produktu
Lead screw nut made of iglidur® W300 - for heavy duty applications up to 5MPa
 
Our lead screw nut made of the high-performance polymer iglidur® W300 enables iglidur® W300 the lead screw nut a high wear resistance at high loads and/or abrasive ambient media. Of all iglidur® materials, iglidur® W300 is the most resistant to these conditions. It should only be noted that for lower loads or very dynamic applications, iglidur® J (all-rounder) is probably a better alternative (we will be happy to help you with the right material selection), as the material tends to vibrate at low loads due to its high strength. Other advantages include:
Wear-resistant at high loads - high static strength

For low speeds
Application range up to +90°C upper long-term application temperature
Recommended continuous surface pressure in the threads 4.0 - 5.0MPa


________________________ ___________________________________________________________________________________________

All of our lead screw nuts are made from the wear-resistant iglidur® high-performance polymers.
There are seven different standard materials available for different purposes: iglidur J - high efficiency at all speeds, iglidur J350 - for temperatures up to +150°C, iglidur A180 - FDA-compliant for the food and pharmaceutical industry, iglidur E7 - for high speeds with low loads, iglidur R - anti-oscillation and anti-vibration, iglidur J200 - the best counter partner for aluminium and iglidur W300 - for heavy-duty applications. 

This gives you the following advantages:
100% lubrication-free and maintenance-free
Durable and robust in adverse environments
Chemical resistant and mould-free
Quiet and vibration-free travel
PTFE-free
FDA compliance through A180
Withstanding high loads
Long-term use in temperature ranges from -20°C to +150°C

The base material is additionally reinforced with technical fibres or fillers. The solid lubricants are microscopic particles, embedded in millions of tiny chambers of the material. This is adequate to sufficiently lubricate the immediate surrounding area and to reduce the friction of the system. These additives strengthen our lead screw nuts decisively for wear resistance.

In addition to a large selection of standard materials for lead screw technology, igus also offers a wide range of variants in the lead screw nut geometry itself:
Cylindryczne nakrętki śrub pociągowych
Cylindryczne nakrętki śrub pociągowych z powierzchnią oporową
Kołnierzowe nakrętki śrub pociągowych
Kołnierzowe nakrętki śrub pociągowych z powierzchnią oporową
Geometria nakrętki śruby pociągowej do najbardziej wymagających zastosowań
Cylindryczne nakrętki śruby pociągowej formowane wtryskowo
Formowane wtryskowo nakrętki śruby pociągowej z kołnierzem
Dane techniczne
Akcesoria do kompletu
Pobieranie plików

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.