Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Szukaj przykładów zastosowań

Doskonalenie technologii i redukcja kosztów.

Dewiza firmy igus® od lat brzmiała „plastics for longer life®” (tworzywa sztuczne wydłużające żywotność). Rozumiemy przez to produkcję innowacyjnych produktów z tworzyw sztucznych ograniczających prace konserwacyjne, pozwalające osiągnąć ulepszenia techniczne, a jednocześnie zredukować koszty i zwiększyć żywotność, przy czym wszystkie produkty dostępne są natychmiast z magazynu.

Szukaj pośród ponad 590 zastosowań

Czy szukasz przykładów zastosowań konkretnego sprawdzonego w praktyce produktu?
Tutaj możesz przeglądać istniejące już zastosowania i filtrować je według własnych kryteriów.

Obszar produktów:
e-chain system®:


Noise-reduced series

Series ES4.80 from the igus® E4.1 range as a noise-reduced version in extension link design.

Noise-reduced series    

Travelling column milling machine

The bronze vector went to the advanced development of a travelling column milling machine.

Travelling column milling machine    

Sludge treatment

The largest plastic e-chain® in the world, the E4.350, is used for this application.

Sludge treatment    

Machining center bridge work

The H4.56 series was preferred because of the higher unsupported length, the plastic crossbars and easier installation of competitor's product.

Machining center bridge work    

Coal tipper

Only six weeks' service life with competitor's product. No downtime after six months with igus®.

Coal tipper    

Spray-painting robot

e-chain® product replaces competitor's product because of constant downtimes. Our advantage: High lateral stability and higher service life.

Spray-painting robot    

Elevator crane

Competitor's chains broke down regularly, igus® chains worked without downtimes.

Elevator crane    

Textile printing machine

E4.1 application with 450 strokes per hour.

Textile printing machine    

Winding machine for cable

E4.1 application with partially unsupported lower run

Winding machine for cable    

Machine tool

E4.1 application with additional load. Advantage over steel chains: simple assembly and high stability.

Machine tool    

Heavy load transporter

Rugged energy chains are technically and economically the first choice in the construction of an extendable heavy load transporter.

Heavy load transporter    

Bow chain

In customized special purpose machines for model- and mold-making, four different energy supply systems are used due to the high demands and low space requirement.

Bow chain    

Crash test facility

E4 energy chain system in a crash test carriage with an acceleration up to 784 m/s² and speed of 22 m/s.

Crash test facility    

Production line for fertilisers

Fewer malfunctions under aggressive environmental conditions at this fertilizer plant.

Production line for fertilisers    

Sludge treatment

This is the world's largest plastic energy-chain.

Sludge treatment    

X-ray machine

This global innovation can be used to approach a patient in any desired position.

X-ray machine    

3D plasma cutting heads

Having the ability to move in all directions, 3D energy chains permit axes to swivel continuously.

3D plasma cutting heads    

Spool collector system

The roll-up energy chain system in a spool collector system

Spool collector system    

Sludge processing
plant

World's biggest polymer energy chain: Being many times lighter than comparable steel chains it easily moves over 100 kg of filling per meter.

Sludge processing  plant    

Centra obróbcze

Przewody systemów pomiarowych zapewniają bezpieczną transmisję sygnału na duże odległości, zapewniając w ten sposób wysoką dostępność maszyny.

Centra obróbcze    

Transporter

This vehicle was especially designed for the transport of windcraft wings.

Transporter    

Floodlight

No matter whether it‘s in the garden, on building sites or during a disaster operation: this compact floodlight will ensure sufficient illumination every time.

Floodlight    

High frequency welding apparatus

This high-frequency welding apparatus moves in a working area of 8 x 2,5 metres and rotates about 360 degrees.

High frequency welding apparatus    

Peszle biegną równolegle ...

TUB stanowi dodatek do naszego systemu modułowego E4.1.

Peszle biegną równolegle ...    

Test e-prowadnika E4

Przewody chainflex® nawet po 222 776 cyklach nie wykazują zużycia

Test e-prowadnika E4    

Układ portalowy

Płynnie pracujące e-prowadniki i wstępnie zmontowane kable firmy igus® to idealny wybór dla systemu zasilania energią i sygnału w tej suwnicy bramowej firmy Gehring Group.

Układ portalowy    
Przegląd aplikacji

Mam następujący projekt – następujące zapytanie – następujący wymóg

Nie znaleziono przykładu zastosowania dla podanych specjalnych kryteriów zastosowania. Czy chcesz otrzymać dodatkową pomoc?
Skontaktuj się z nami i wyjaśnij, w jaki sposób możemy pomóc!



Twoje informacje

Należy koniecznie wypełnić wszystkie pola zaznaczone gwiazdką (*).

Firma:*
Imię:*
Nazwisko:*
telefon:
E-mail:*
Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać katalog lub próbkę prosimy podać tutaj Państwa adres:
Zwrot grzecznościowy:
Ulica:
Kod poczt.:
Miejscowość:
Kraj:
Województwo:
Tak, chcę otrzymywać informacje o aktualnych produktach i usługach igus® przez e-mail. Zgadzam się na wyłączne wykorzystywanie moich danych przez firmę igus® w ramach komunikacji marketingowej, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Rozumiem, iż mogę wycofać moją zgodę w dowolnej chwili w przyszłości za pośrednictwem obecnego w każdej wiadomości e-mail łącza "Wypisz się".
Zgadzam się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz na przetwarzanie moich danych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
Wyślij/Zaloguj się