Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Szukaj przykładów zastosowań

Doskonalenie technologii i redukcja kosztów.

Dewiza firmy igus® od lat brzmiała „plastics for longer life®” (tworzywa sztuczne wydłużające żywotność). Rozumiemy przez to produkcję innowacyjnych produktów z tworzyw sztucznych ograniczających prace konserwacyjne, pozwalające osiągnąć ulepszenia techniczne, a jednocześnie zredukować koszty i zwiększyć żywotność, przy czym wszystkie produkty dostępne są natychmiast z magazynu.

Naszym klientom udało się usprawnić procesy technologiczne i zredukować koszta w ponad 590 przypadkach zastosowań.
Przykłady:

Najdłuższa droga przesuwu na świecie - koniec z przestojami w pracy

Najdłuższy przesuw za pomocą e-prowadnika z tworzywa sztucznego  

e-chain systems® już dziś znacząco przyczyniają się do niezawodności, ponieważ przestoje systemu spowodowane na przykład przerwaniem przewodów zredukowane są do zera.

Przewody znoszą upał, słońce, deszcz i śnieg

Ekran LED  

Używane wcześniej konkurencyjne kable nie sprawdziły się; od tego czasu stosowane są odporne na temperaturę kable chainflex®; doskonały ekran LED w Dallas działa w każdych warunkach pogodowych.

Nieprzyjazne otoczenie, duża prędkość

Special machine construction  

Nawet w szczególnie agresywnych warunkach otoczenia, jak w tym centrum wysokoprędkościowej obróbki maszynowej, systemy zasilania udowadniają swą niezawodność.

Większa oszczędność kosztów
i dostępność maszyn

Beverages industry  

Ponieważ łożyska ślizgowe iglidur® są bardzo żywotne, nie wymagają smarowania oraz kosztują ułamek ceny łożysk konwencjonalnych, możliwe jest zaoszczędzenie aż 90% kosztów.

Oszczędność ponad 10 000 EUR co roku

Fully automatic tire fitting lines  

Używane wcześniej łożyska klinowały się, a wały ulegały złamaniu. Zamiast nich zastosowano niewymagające smarowania łożyska kołnierzowe igubal®, które działają bez usterki już od maja 2007 r. Pozwoliło to zaoszczędzić 2440 EUR na kosztach napraw oraz 8400 EUR na przestojach w pracy maszyny.

Bezproblemowa praca zamiast zniszczenia wałów

Cięcie rur betonowych  

Ze powodu nagromadzenia brudu w łożyskach kulkowych doszło do zablokowania kulek, a wały uległy zniszczeniu. Maszyna do cięcia betonu pracuje całkowicie bezproblemowo już od ponad trzech lat pomimo ekstremalnego obciążenia.

Wyszukiwanie

Czy szukasz sprawdzonych w praktyce przykładów zastosowań w konkretnej branży?
Tutaj możesz przeglądać istniejące już zastosowania i filtrować je według własnych kryteriów.

Sektor przemysłowy:
Zastosowanie:


Lekki samolot Twister

Consistent application of igus® plain bearings in the aircraft design in fiber composite honeycomb-
sandwich construction.

Lekki samolot Twister    

Wydłużana klapa hamulca

These igus® bearings look particularly suited for the specified application, as they are resistant to water, dirt and temperature and are also maintenance-free.

Wydłużana klapa hamulca    

Urządzenie testowania ultradzwiękami

The main requirements of this application are: High dynamic accuracy, low weight with high stiffening and high availability in 3-shift operation.

Urządzenie testowania ultradzwiękami    

Urządzenie testowania i ładowania

Sought for was a linear guide system for a load cell with light operation, leeway and flat design.

Urządzenie testowania i ładowania    

Hot-air balloon

Plastic plain bearing in almost oxygen-free atmosphere: World record for flight altitude in a hot-air balloon.

Hot-air balloon    

Symulator egulacji przepływu

The bearings from igus® were decided because they are maintenance-free and cost-effective and absolutely simple to handle.

Symulator egulacji przepływu    

Głowica obrotowa

iglidur® G is the problem solver in this rotor head The rotor blades rotate about 400 times per minute and thereby execute oscillating motion with maximum 30°.

Głowica obrotowa    

Airfoils in aircrafts

Here the challenge in the design was that the bearing of the group of components for the application in the measuring medium water had to be designed.

Airfoils in aircrafts    

System załaduku helikoptera

A novel external load system for helicopters required a low weight, high reliability with simultaneous weather resistance and freedom from maintenance.

System załaduku helikoptera    

Airplane prototype

Changeover to corrosion-resistant, lightning-resistant and insulated plastic plain bearing in the entire airplane system.

Airplane prototype    

Stirling engine

An oil-free operation of the engine could be ensured only by the use of plastic plain bearings.

Stirling engine    

Helicopter drone

Light and free from play

Helicopter drone    

Mobile barrier system JetTrac

Robust and vibration-reducing

Mobile barrier system JetTrac    

Winding machine for carbon fiber spools

No stick-slip

Winding machine for carbon fiber spools    

Electric motor glider

Robust and vibration-reducing

Electric motor glider    

Airfield tanker vehicle

Hoses and cables in energy chains of igus® in airfield tank vehicle.

Airfield tanker vehicle    

Suspended articulated arm robot

triflex® R as a complete solution for several tasks at once on a suspended robot

Suspended articulated arm robot    

Bearing compass

Suspension of a bearing compass.

Bearing compass    

Model aircraft

Linkage on the aileron in a model aircraft - without wear.

Model aircraft    

Model helicopter

Reliable and vibration dampening linkage on the swashplate and the rotor guide.

Model helicopter    

Hydraulic lifter in airplane hangar

Hydraulic working platforms in an airplane hangar for the Airbus A380 in Singapore are equipped with igus® e-chains®.

Hydraulic lifter in airplane hangar    

Stuttgart Adler

The use of a remote-controlled model aircraft is being tested and demonstrated as a remote sensing platform at the Institute of Space Systems (IRS). Due to the extraordinary weight requirements, the xiros® flange bearings are used here.

Stuttgart Adler    

Aircraft project

This project is a study module for the development of a model airplane. iglidur® bearings were used for mounting the aileron.

Aircraft project    

Mars robot

This robotic vehicle is designed for a very special environment: it will one day be driving on Mars.

Mars robot    

Small electric plane

To achieve the best flying conditions, all components must be lightweight and at the same time as durable as possible.

Small electric plane    

Solar aircraft

The prototype of the „Sunseeker Duo“ solar plane is the world‘s first solar-powered two-seater.

Solar aircraft    

Air bearing measuring carriage

In this air bearing measuring carriage, an igubal® spherical bearing is used because of its fast and smooth precisions.

Air bearing measuring carriage    

Rocket launch site

The igus® products used are designed for mobile applications in such a way that it features a long life and functions absolutely reliably.

Rocket launch site    

Crane boom for tankers

This crane can be flexibly adjusted to fuel various types of aircraft.

Crane boom for tankers    

Passenger boarding bridge

e-chains® replace festoonings on passenger jetways for increased reliability.

Passenger boarding bridge    

High-performance
glider]

Easy cable changes and a compact design with ideal dimensions.

High-performance  glider]    

Helicopter hangar for ships

Telescope type deploying and retracting of a hangar at sea.

Helicopter hangar for ships    

Helicopters

Lighter components for aviation applications by avoiding separators.

Helicopters    

Test stand for control centres

Only extensive earthbound testing can demonstrate the suitability of components for space applications.

Test stand for control centres    

Maintenance frame

This frame is used for maintenance work on aircraft and can be pushed over the wings.

Maintenance frame    

Aircraft technology

This innovative aircraft design is characterised by optimized control and an optimized drive.

Aircraft technology    

Robotics

The Mars Rover is a six-wheel robot, which has been assembled with of more than 2,000 parts.

Robotics    
Przegląd aplikacji

Mam następujący projekt – następujące pytanie – następujące zapytanie

Nie znaleziono przykładu zastosowania dla podanych specjalnych kryteriów zastosowania. Czy chcesz otrzymać dodatkową pomoc?
Skontaktuj się z nami i wyjaśnij, w jaki sposób możemy pomóc!



Twoje informacje

Należy koniecznie wypełnić wszystkie pola zaznaczone gwiazdką (*).

Firma:*
Imię:*
Nazwisko:*
telefon:
E-mail:*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
Kod poczt.:*
Kraj:*
Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać katalog lub próbkę prosimy podać tutaj Państwa adres:
Zwrot grzecznościowy:
Ulica:
Miejscowość:
Województwo:
Tak, chcę otrzymywać informacje o aktualnych produktach i usługach igus® przez e-mail. Zgadzam się na wyłączne wykorzystywanie moich danych przez firmę igus® w ramach komunikacji marketingowej, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Rozumiem, iż mogę wycofać moją zgodę w dowolnej chwili w przyszłości za pośrednictwem obecnego w każdej wiadomości e-mail łącza "Wypisz się".
Zgadzam się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz na przetwarzanie moich danych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
Wyślij/Zaloguj się