Ogólne specyfikacje | Jednostka | iglidur® J | iglidur® X | iglidur® J200 | Metoda pomiaru |
Gęstość | g/cm³ | 1,49 | 1,44 | 1,72 | |
Kolor | żółty | czarny | ciemnoszary | ||
maks. absorpcja wilgoci przy 23 °C/50% wilg. wzgl. | % masy | 0,3 | 0,1 | 0,2 | DIN 53495 |
maks. całkowita absorpcja wilgoci | % masy | 1,3 | 0,5 | 0,7 | |
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny dla stali | µ | 0,06 - 0,18 | 0,09 - 0,27 | 0,11 - 0,22 | |
wartość pxv, maks. (na sucho) | MPa x m/s | 0,34 | 1,32 | 0,33 | |
Właściwości mechaniczne | |||||
Moduł sprężystości | MPa | 2.400 | 8.100 | 2.800 | DIN 53457 |
Wytrzymałość na zginanie przy 20°C | MPa | 73 | 170 | 58 | DIN 53452 |
Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 60 | 100 | 43 | |
maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20 °C) | MPa | 35 | 150 | 23 | |
Twardość D w skali Shore'a | 74 | 85 | 70 | DIN 53505 | |
Właściwości fizyczne i termiczne | |||||
maks. długotrwała temperatura pracy | °C | +90 | +250 | +90 | |
maks. krótkotrwała temperatura pracy | °C | +120 | +315 | +120 | |
min. temperatura stosowania | °C | -50 | -100 | -50 | |
Przewodność cieplna | [W/m x K] | 0,25 | 0,6 | 0,24 | ASTM C 177 |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C) | [K-1 x 10-5] | 10 | 5 | 8 | DIN 53752 |
Właściwości elektryczne | |||||
rezystancja właściwa | Ωcm | > 1013 | < 105 | > 108 | DIN IEC 93 |
Rezystancja powierzchniowa | Ω | > 1012 | < 103 | > 108 | DIN 53482 |
Ogólne specyfikacje | Jednostka | iglidur® E7 | iglidur® A180 | Metoda pomiaru |
Gęstość | g/cm³ | 1,05 | 1,46 | |
Kolor | ciemnoszary | biały | ||
maks. absorpcja wilgoci przy 23 °C/50% wilg. wzgl. | % masy | 0,1 | 0,2 | DIN 53495 |
maks. całkowita absorpcja wilgoci | % masy | 0,1 | 1,3 | |
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny dla stali | µ | 0,05–0,23 | ||
wartość pxv, maks. (na sucho) | MPa x m/s | 0,31 | ||
Właściwości mechaniczne | ||||
Moduł sprężystości | MPa | 1.477 | 2.300 | DIN 53457 |
Wytrzymałość na zginanie przy 20°C | MPa | 22 | 88 | DIN 53452 |
Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 78 | ||
maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20 °C) | MPa | 18 | 28 | |
Twardość D w skali Shore'a | 61 | 76 | DIN 53505 | |
Właściwości fizyczne i termiczne | ||||
maks. długotrwała temperatura pracy | °C | +70 | +90 | |
maks. krótkotrwała temperatura pracy | °C | +90 | +110 | |
min. temperatura stosowania | °C | -50 | -50 | |
Przewodność cieplna | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 | |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C) | [K-1 x 10-5] | 11 | DIN 53752 | |
Właściwości elektryczne | ||||
rezystancja właściwa | Ωcm | < 1012 | DIN IEC 93 | |
Rezystancja powierzchniowa | Ω | > 109 | < 1011 | DIN 53482 |