Prowadnica wału drylin R — rozwiązanie bezobsługowe

Gwarancja solidności i precyzji

drylin_R_produkty
Próbka drylin R

Bezpłatna próbka drylin R

Opracowanie techniczne drylin

Pobierz opracowanie techniczne

Konfigurator wałów drylin

Konfigurator wałów drylin


Dlaczego warto wybrać prowadnice wałkowe drylin R?

ikona pokrętło

Łatwa wymiana 1:1

ikona FDA

Zgodność z FDA ze stalą nierdzewną

ikona precyzja

Wysoka prezycja

Ikona nośność

Wytrzymałe i elastyczne

Ciche działanie

Ciche działanie

ikona odporne na zabrudzenia

Elementy prowadnicy wałkowej drylin R

Wał drylin® R

Wałki liniowe

  • Wykonane z aluminium, stali lub stali nierdzewnej
  • Odporne na korozję
  • Wysoka nośność
Oprawa stojakowa drylin® R

Oprawy stojakowe

  • Prosty montaż
  • Wysokie obciążenie statyczne
  • Wymienna folia ślizgowa
Liniowe łożyska ślizgowe drylin® R

Liniowe łożyska ślizgowe

  • Zamknięte lub dzielone
  • Z kompensacją niewspółosiowości
  • Otwarte dla wałów podpartych
Wkładki łożysk ślizgowych

Wkładka łożyska ślizgowego

  • Ekonomiczne, bezobsługowe i bezsmarowe
  • Dostępne różne materiały
  • Typ zamknięty, otwarty, krótki i długi
Blok poczwórny

Blok poczwórny

  • Typ zamknięty lub otwarty
  • Lekka konstrukcja
  • Aluminiowa obudowa

Technologia dla pojazdów użytkowych

baner

Prasy laboratoryjne

baner

Drewniane wałki w biurkach

drewniane wałki baner

Czyszczenie torów i tuneli

zdjęcie

Prowadnica liniowa drylin R

  • W 100% bezsmarowe
  • Wymiary identyczne jak łożyska kulkowe z recyrkulacją kulek
  • Szeroki wybór geometrii obudów
  • Wałki, bloki mocujące wał i akcesoria dostępne bezpośrednio z magazynu
  • 8 różnych materiałów wałów
  • Wymienne wkładki
  • Obudowa dostępna ze stali nierdzewnej VA
WłaściwościCharakterystyka łożysk ślizgowych igus®Charakterystyka łożysk rolkowychDane techniczne łożysk ślizgowych igus®Dane techniczne łożysk rolkowychSzczególnie istotne dla następujących branż:
Precyzja++++0,02–0,15 mm0,001–0,01 mmObrabiarki, obróbka CNC, produkcja elektroniki
W pełni bezsmarowe+++ +Medycyna, opakowania, żywność, pomieszczenia czyste, dobra konsumpcyjne
Bezobsługowe++++W całej branży
Przewaga masy++++Aluminium ok. 2,7 g/cm³ polimer ok. 1,5 g/cm³Stal ok. 7,8 g/cm³Obsługa, automatyka, laboratorium, czas wolny
Wysoka dynamika przy niskim obciążeniu++++Pakowanie, transport, automatyzacja
Wysoka dynamika przy dużym obciążeniu++++Pakowanie, transport, automatyzacja
Wariancja długości skoku+++++Technologia kamer, tekstylia
Współczynnik tarcia++++0,15–0,3 µ0,001–0,05 µRęczna regulacja, obracanie
Wrażliwość na zabrudzenia++++Opakowania, kamień, tekstylia, papier, systemy lakiernicze
Redukcja hałasu ¹+++++45–60 dB60–70 dBMedycyna, laboratorium, meble
Korzyści finansowe+++++W całej branży
Ochrona przed korozją+++Technologia napełniania, chemikalia, żywność
Magnetyzm++++Polimer, aluminiumStalMedycyna, sprzęt testowy
Odporność chemiczna++++1.4751 + iglidur® X1.4112Medycyna, żywność, galwanizacja, systemy napełniania
Kompatybilność zespołów++++Konstrukcja przyrządów, automatyzacja linii montażowej
Cicha praca bez wibracji+++++Technologia kamer, inspekcja, medycyna, drukarka 3D
Odpowiednie do krótkich skoków++++Tekstylia, transport
Proste dopasowanie i szybka wymiana++++Konstrukcja przyrządów, automatyzacja linii montażowej
Sztywność++++Obrabiarki, obróbka CNC, produkcja elektroniki
Długie przesuwy powyżej 10 m+++Kamera, technologia przenośników, transport materiałów
Odporne na temperaturę++++do +250 °CChemikalia
Płynna praca++++Regulacja ręczna
Przyspieszenie maksymalne ²+++++50 m/s²15 m/s²Automatyzacja, transport
Prędkość maksymalna ²++++30 m/s5–10 m/sAutomatyzacja, transport
  1. Zmierzone w laboratorium igus®, skok 400 mm, regulacja ręczna
  2. Przy małych obciążeniach, w zależności od wielkości instalacji 0,1 do 5 kg
    Charakterystyka: +++ wysoka ++ średnia + niska

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa