Gotowy do montażu system pomiarowy z wyjściem danych
Dla czterokrotnego wyzwolenia (ustawienie parametrów wyświetlacza i systemu sterującego, na przykład, IW4) i temperatura pracy +20°C: rozdzielczość: ±(0,025 + 0,02 · L) L = długość pomiarowa w metrach; powtarzalność: ±0,025 mm
Dla czterokrotnego wyzwolenia (ustawienie parametrów wyświetlacza i systemu sterującego, na przykład, IW4) i temperatura pracy +20°C: rozdzielczość: ±(0,025 + 0,02 · L) L = długość pomiarowa w metrach; powtarzalność: ±0,025 mm
Mały czujnik ze zintegrowaną elektroniką
Sygnały wyjściowe: tryb różnicowy podtrzymywany, odporny na zwarcie z sygnałami odwróconymi (A. A/, B, B/, Z, Z/)
Wszystkie typy | A | A2 | C | C2 | H2 | K2 | Rozdzielczość | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
WKMEX-10-80-2.5-00-01 | 107 | 70 | 100 | 87 | 36 | M6 | 0,1 | na zapytanie | |
WKMEX-10-80-2.5-01-01 | 107 | 70 | 100 | 87 | 36 | M6 | 0,1 | na zapytanie | |
WKMEX-10-80-2.5-11-01 | 107 | 70 | 100 | 87 | 36 | M6 | 0,1 | na zapytanie |
Rodzaj czujnika | Napięcie nominalne | Moc wyjściowa | max. długość przewodu sygnałowego | |
---|---|---|---|---|
00 | 10 - 30 V | 10 - 30 V | 30 m | |
01 | 10 - 30 V | 5 V (TTL Line Driver) | 50 m | |
11 | 5 V | 5 V (TTL Line Driver) | 10 m |
Właściwości | ||
---|---|---|
Zasada pomiaru | Inkrementalny | |
Powtarzalność pozycjonowania | Przyrost ± 1 | |
Rozmiar bieguna | 5 mm | |
Obudowa czujnika | Odlew ciśnieniowy z cynku | |
Klasa ochrony | IP67 | |
Temperatura robocza | -10 … +70° C | |
Maks. wilgotność | 95%, bez kondensacji | |
Max. prędkość | 4,0 m/s | |
Zasilanie VD | 5 VDC lub 10 do 30 VDC | |
Pobór prądu | 5 VDC: maks. 200 mA 10 do 30 VDC: maks. 150 mA |
|
Wewnętrzne układy elektroniczne | Wewnętrzne układy elektroniczne | |
Moc wyjściowa | 5 V-TTL sterownik lub 10 do 30 V_HTL | |
Źródło | A, A‘,B, B‘, Z, Z‘ | |
Maks. długość przewodu | Maks. długość przewodu 5V/5V-TTL = 10 m
10-30V/10-30V = 30 m 10-30V/5V-TTL = 50 m | |
Maks. akceptowalna odległość od taśmy magnetycznej | 2,0 mm | |
Rodzaj połączenia | Zakończenia przewodów niezarobione |