Systemy sterowania silnikiem drylin® E

Innowacyjne systemy sterowania silnikami krokowymi EC/BLDC i DC

Moduł sterujący igus D1/D2 z portami i płytką drukowaną.

drylin® D1 i D2 — dla silników krokowych, EC/BLDC i DC

Jednostka sterująca igus z przyciskami i wskaźnikami z przodu.

drylin® D3 — do silników DC

  • Łatwa obsługa, szybkie podłączanie
  • Na przykład wózki liniowe mogą być sterowane bezpośrednio na urządzeniu
  • Różne prędkości i tryby pracy
  • Możliwość połączenia z przełącznikami lub joystickiem
  • Ekonomiczne
  • Natychmiastowa gotowość do użycia
  • Możliwość rozszerzenia funkcjonalności
Kilka sterowników igus Digital Step Motor Driver D9 z zieloną listwą zaciskową obok siebie.

drylin® D7, D8 i D9 dla silników krokowych

  • Nie jest wymagana specjalistyczna wiedza, oprogramowanie ani programowanie
  • Sterowanie za pomocą standardowego interfejsu zegar/kierunek w systemach sterowania wyższego poziomu
  • Proste regulacje wysokości lub ruchy szuflad, a także precyzyjne zastosowanie pick & place.
  • Próbka programu do pobrania
Sterowniki silników DC D5 i D6 z płytkami drukowanymi i czarnymi obudowami.

drylin® D5, D6 dla silników DC

  • Gotowy do natychmiastowego użycia. Nie wymaga parametryzacji ani programowania
  • Obrót lewo/prawo poprzez wejście cyfrowe
  • Prędkości i przyspieszenia poprzez zewnętrzny sygnał wejściowy PWM
  • Dostępne z obudową lub bez
  • Ekonomiczne
  • Przykładowy program do pobrania

Dlaczego systemy sterowania silnikami drylin® E?

Szybka dostawa

Stałe utrzymywanie stanów magazynowych

Długa żywotność produktu

Zakres produktów dostępnych długoterminowo

Dostawa od 1, bez minimalnej ilości zamówienia.

Bez minimalnej ilości zamówienia

W 100% przetestowane

Przykładowe programy dla systemów sterowania silnikami

  • Pobieranie programów za pomocą programu nadrzędnego/systemu sterowania i parametryzacja na sucho
  • Skrócony czas integracji
  • Oszczędność kosztów
  • Kompatybilność z producentami przemysłowymi (Siemens, Beckhoff, Wago itp.)
  • Kompatybilność z konwencjonalnymi komputerami jednopłytkowymi/płytkami programistycznymi
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)

Przykłady zastosowań z systemami sterowania silnikami igus

Pozycjonowanie w laboratorium aplikacji laserowych

System pozycjonowania drylin pod głowicą pomiarową z łożyskiem precyzyjnym.

Skaner rentgenowski XXL

Instalacja rentgenowska do kontroli jakości produktów w pomieszczeniu testowym.

Płynny ruch na stanowisku testowym czujników

Stanowisko testowe do mikroelektroniki z głowicą testową czujnika, drylin ZLW i e-chain od igus.

Dalsze przykłady zastosowań

Łożyska ślizgowe w zastosowaniach przemysłowych dla maszyn budowlanych, turbin wiatrowych i produkcji.
Silnik krokowy z przednim kołnierzem i dwoma złączami.

Silniki elektryczne drylin® E

Zasilacz drylin E NDR-240-48 firmy Mean Well z niebieską etykietą i metalową obudową.

Zasilacze impulsowe drylin® E

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa