Zmień język :
"Tak zwane linie rozdmuchiwania folii są wykorzystywane do produkcji bardzo szerokich i rurowych folii. W tym przypadku wąż jest wytwarzany przez narzędzie w kształcie pierścienia, które jest następnie ciągnięte pionowo w górę przez tak zwany trzpień powietrzny. Tak zwany kosz kalibracyjny jest umieszczony między pierścieniem chłodzącym (narzędziem) a urządzeniem spłaszczającym, które określa i stabilizuje obwód folii (średnicę pęcherzyka). Podczas produkcji lotne substancje (monomery) wydostają się z folii i łączą się z cząsteczkami brudu z powietrza, tworząc lepką warstwę, która osadza się na powierzchni kosza kalibracyjnego. Aby zapewnić płynny proces produkcji, kosz kalibracyjny musi być czyszczony w regularnych odstępach czasu. W większości przypadków odbywa się to za pomocą nowoczesnych myjek wysokociśnieniowych "" . W przypadku konwencjonalnych rozwiązań, środek smarny jest wypłukiwany z łożysk ślizgowych lub nawet cząsteczki brudu są do nich wpłukiwane. Powoduje to problemy w postaci przestojów, a tym samym kosztów."
Helmut Meyer / Hans Joachim Tönnes, Reifenhäuser GmbH, Troisdorf
Tutaj można znaleźć używane produkty
Do konkursu manus®
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem