Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® katalog online z cenami i zakresem produktów

Łożyska z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości

Niższe koszty i wydłużona żywotność poprzez wyeliminowanie smarowania i ograniczenia do minimum prac konserwacyjnych, wszystko dostarczane niezwłocznie z magazynu - to jest przewodnia myśl iglidur® polimery testowane są w zakresie ścierania, tarcia i innych właściwości materiałowych. Tworzą one technologiczny rdzeń produktów igus®. Polimerowe łożyska ślizgowe igus® oznaczają przejście od łożysk z tworzywa sztucznego do sprawdzonych w praktyce i przetestowanych, a tym samym łatwo dostępnych elementów maszyn o przewidywalnych właściwościach.

Łożyska ślizgowe iglidur® można pogrupować w następujący sposób:

Wyszukiwarka produktów iglidur® ułatwiająca znalezienie odpowiedniego łożyska ślizgowego


Obliczanie okresu eksploatacji w systemie eksperckim iglidur®

Więcej informacji na temat zastosowań i eksploatacji materiałów iglidur® jest dostępnych w systemie eksperckim iglidur®.

Obliczenia żywotności, przykłady aplikacji oraz więcej szczegółów.

Materiały łożysk ślizgowych iglidur®

Podzieliliśmy materiały na grupy zastosowania celem ułatwienia wejścia do świata materiałów iglidur®. Każda z grup jest powiązana z wyjątkową cechą tworzywa iglidur®. Jednakże, często w jakim stopniu pokrywają się one między sobą, gdyż materiał charakteryzuje się kilkoma podstawowymi właściowościami. Przykładowo tworzywo iglidur® A500 jest przydzielone do grupy materiałów spełniających wymagania FDA. Jednoczeście ten materiał jest przystosowany do długiej pracy w temperaturze rzędu 250°C.
Substancje zawarte w materiałach iglidur® są zgodne z wymaganiami Dyrektywy 2011/65/UE (RoHS 2).

Nie wymagające smarowania i serwisowania

Lekkie

Brak mininalnej wartości zamówienia.

Produkcja serii zaczyna się od 1 szt.

iglidur® 16 standardowych materiałów

16 standardowych materiałów dla (prawie) każdego zastosowania - od przemysłu spożywczego po motoryzacyjny - znajdź, oblicz i zamów najlepsze łożysko.

Co najmniej 113 wymiarów każdego materiału dla średnic wałka do 50 mm

Zgodne z normą DIN ISO 3547 (poza iglidur® M250)

Klasyki

Wybierając jedno z pięciu standardowych tworzyw – iglidur® G, W300, J, X, oraz M250 – można spełnić prawie wszystkie wymagania stawiane bezsmarowym łożyskom ślizgowym do pracy na sucho. Wspólnie obejmują szeroki zakres zastosowań, od wymagających ekstremalnej odporności na zabrudzenia (iglidur® M250) po trudne warunki zewnętrzne, jak kontakt z chemikaliami i temperatury do 250 °C (iglidur® X). iglidur® G to materiał ogólnego przeznaczenia, który niemal pod każdym względem wykazuje ponadprzeciętne właściwości. W sumie mamy ponad 2000 rozmiarów dostępnych natychmiast z magazynu. Dla wszystkich, którzy chcą w łatwy i szybki sposób znaleźć odpowiednie łożysko, zarówno dla okazjonalnych nabywców, jak i wszystkich, którzy cenią sobie największą możliwą różnorodność wymiarową już od 1 sztuki.

iglidur® G  
iglidur® G
Wszechstronny: najlepiej sprzedające się łożyska ślizgowe iglidur® na świecie.

iglidur® J  
iglidur® J
Specjalista do ruchów szybkich i wolnych: wszechstronne w pracy ciągłej, również z miękkimi wałami.

iglidur® M250  
iglidur® M250
Mocne i wytrzymałe: doskonałe tłumienie wibracji

iglidur® W300  
iglidur® W300
Wytrzymałość sprintera: długa żywotność, nawet z miękkimi wałami

iglidur® X  
iglidur® X
Rozwiązywanie problemów technicznych: daje sobie radę z chemikaliami i temperaturami do +250°C

Inne standardowe rozwiązania
iglidur® A181  
iglidur® A181
Uniwersalne łożysko przeznaczone do kontaktu z żywnością: zgodne z wymaganiami FDa i EU10/2011

iglidur® A350  
iglidur® A350
Długodystansowiec do stosowania w wyższych temperaturach w przemyśle spożywczym: zgodne z wymaganiami FDA i EU10/2011

iglidur® A500  
iglidur® A500
Specjalista do przemysłu spożywczego zapewniający odporność na działające czynniki i temperatury: zgodny z wymaganiami FDA i UE 10/2011

iglidur® H1  
iglidur® H1
Długodystansowiec o wyższej odporności na działające czynniki: doskonała odporność na tarcie i zużycie

iglidur® H370  
iglidur® H370
Największa trwałość użytkowa pod wodą: duża odporność na media

iglidur® J3  
iglidur® J3
Nowy długodystansowiec: prawie trzy razy bardziej odporny niż iglidur® J do 10 MPa

iglidur® J350  
iglidur® J350
Długodystansowiec dla wysokich temperatur: z wieloma wałkami i obciążeniami

iglidur® P  
iglidur® P
Ekonomiczne i wszechstronne do użytku na zewnątrz: brak pęcznienia, nawet przy dużej wilgotności

iglidur® P210  
iglidur® P210
Specjalista do zastosowań wahadłowych, tocznych i nie tylko: dobre współczynniki tarcia i zużycia na prawie każdym wałku

iglidur® Q2  
iglidur® Q2
Wytrzymałe łożysko do zastosowań Heavy-duty: łączy odporność na zużycie i wytrzymałość na ściskanie przy dużych ładunkach

iglidur® Z  
iglidur® Z
Niezrównana trwałość w skrajnych warunkach: odporność na zużycie i duża wytrzymałość na uderzenia nawet przy dużych obciążeniach i temperaturach

Większa wszechstronność

Materiały iglidur® są zebrane w tej grupie i mają praktycznie uniwersalne zastosowanie w normalnych warunkach pracy (temperatura, media, etc.). Zaliczają się do niej materiały iglidur® GLW oraz iglidur® J4, stanowiące niedrogie rozwiązania do masowej produkcji. iglidur® P i iglidur® K mają podobne właściwości do tworzywa iglidur® G, a jednocześnie cechuje się znacznie mniejszą absorpcją wilgoci, co jest atutem przy stosowaniu w wilgotnym otoczeniu.
 
standard

iglidur® P  
iglidur® P
Wszechstronny, nawet w środowisku wilgotnym

iglidur® P210  
iglidur® P210
uniwersalne i wytrzymałe

Inne materiały
iglidur® GLW  
iglidur® GLW
odporny na ciśnienie, niedrogi materiał do masowej produkcji

iglidur® J4  
iglidur® J4
niedrogie i o niskim stopniu zużycia

iglidur® K  
iglidur® K
Uniwersalny i odporny na zużycie materiał

przebieg wytrzymałościowy

Każde łożysko ślizgowe iglidur® jest oczywiście zoptymalizowane pod kątem odporności na zużycie, jednak tworzywa z tej grupy cechują się, tak jak materiały standardowe iglidur® J i iglidur® W300, szczególnie niskimi współczynnikami ścierania, które przekładają się na długą żywotność. Oprócz wysokiej żywotności oraz poziomu cen, materiały te różnią się między innymi zakresami temperatur oraz obciążeń, a także kompatybilnością ze specjalnymi materiałami wałów.
 
standard

iglidur® J3  
iglidur® J3
Żywotność do trzech razy wyższa niż w przypadku iglidur® J

iglidur® J350  
iglidur® J350
Wysoka odporność na zużycie w pracy obrotowej

Inne materiały
iglidur® L500  
iglidur® L500
Bezsmarowny silnik o wysokiej prędkości

iglidur® D  
iglidur® D
Materiał ekonomiczny kosztowo, zawierający silikon

iglidur® J200  
iglidur® J200
Specjalnie dla wałków aluminiowych

iglidur® J260  
iglidur® J260
Idealne dla wałków z tworzywa sztucznego

iglidur® L250  
iglidur® L250
Dla duzych prędkości

iglidur® R  
iglidur® R
Materiał ekonomiczny kosztowo i o niskim współczynniku ścierania

iglidur® W360  
iglidur® W360
Długodystansowy, do ogólnego przeznaczenia

Wysokie temperatury do 250°C

Prezentujemy tu informacje o tworzywach przystosowanych do długotrwałej pracy w temperaturach do 250°C (wyjątek: maks. temperatura dla materiału iglidur® V400 wynosi 200°C). W tym przypadku iglidur® X6 przewyższa standardowe rozwiązanie iglidur® X dla zastosowań obrotowych i wahliwych. Od pewnego czasu materiał iglidur® Z stanowi standardowe rozwiązanie do zastosowań wymagających bardzo małych współczynników ścierania przy dużych obciążeniach i/lub wysokich temperaturach. iglidur® V400 rozwiązuje problemy w wielu wyjątkowych przypadkach, a iglidur® UW500 jest specjalistą od gorących cieczy.
 
standard

iglidur® Z  
iglidur® Z
Odporny na zużycie przy wysokich obciążeniach i w wysokich temperaturach

Inne materiały
iglidur® UW500  
iglidur® UW500
Do stosowania przy gorących cieczach

iglidur® V400  
iglidur® V400
Wysoka odporność na media i temperatury

iglidur® X6  
iglidur® X6
Trwałość do sześciu razy większa niż iglidur ® X.

Wysoka odporność na media, temperatura do 200°C

Przy prawie takich samych zakresach temperatur, jak poprzednia grupa, „rodzina iglidur® H” cechuje się wysoką odpornością na różne media oraz szerokim zakresem zastosowań w środowiskach wilgotnych. iglidur® H370 doskonale nadaje się do zastosowań podwodnych, natomiast iglidur® H2 jest odporny na różne media i zapewnia ekonomiczne rozwiązania do masowej produkcji elementów o małych przebiegach, natomiast iglidur® H1 jest typowym długodystansowcem.
 
standard

iglidur® H1  
iglidur® H1
Niskie zużycie w pracy ciągłej

iglidur® H370  
iglidur® H370
Niskie zużycie pod wodą.

Inne materiały
iglidur® H  
iglidur® H
standardowy materiał do zastosowań przy dużej wilgotności

iglidur® H2  
iglidur® H2
Materiał ekonomiczny kosztowo i o dużej odporności na działanie mediów

iglidur® C500  
iglidur® C500
Do +250°C, odporne na ścieranie

Styczność z artykułami spożywczymi

iglidur® jest idealny do stosowania w przypadkach nie wymagajacych smarowania, a gdzie konieczne jest zachowanie największej higieny. Właśnie takie wymagania stawia przemysł spożywczy. Grupa zawiera materiały zgodne z FDA dla prawie wszystkich warunków wilgoci i temperatury, a dzięki iglidur® T220 grupa zawiera nawet materiał dla przemysłu tytoniowego.
 
standard

iglidur® A181  
iglidur® A181
Materiał dopuszczony do kontaktu z żywnością, zgodny z wymaganiami FDA i UE 10/2011 WE

iglidur® A350  
iglidur® A350
Zgodny z wymogami FDA i odporny na zużycie w wysokich temperaturach

iglidur® A500  
iglidur® A500
Materiał zgodny z FDA i do pracy w wysokich temperaturach

Inne materiały
iglidur® A180  
iglidur® A180
Uniwersalny i zgodny z wymaganiami FDA dla pomieszczeń o podwyższonej wilgotności

iglidur® A200  
iglidur® A200
Tłumiący wibracje, absorbujący wilgoć

iglidur® A160  
iglidur® A160
Chemikalia i żywność, zgodny wg Dyrektywy WE 10/2011

iglidur® A290  
iglidur® A290
Odporny

iglidur® UW160  
iglidur® UW160
Zgodny z wymogami KTW

iglidur® T220  
iglidur® T220
Dla przemysłu tytoniowego

Aplikacje z wysokimi obciążeniami

Specjaliści iglidur® do stosowania przy wysokich obciążeniach łączą wysoką odporność na ścieranie oraz zdolność do pracy pod wysokimi (statycznymi) obciążeniami i siłami działającymi krawędziowo. Wszystkie materiały posiadają własne wytrzymałości. Wysokie obciążenia oznaczają radialne naciski powierzchniowe od 30 do ponad 100 MPa (100 MPa odpowiada 1000 kg na tulei o wymiarach 10 mm x 10 mm)
 
standard

iglidur® Q2  
iglidur® Q2
odporność na ścieranie przy bardzo dużych obciążeniach

Inne materiały
iglidur® Q  
iglidur® Q
Odporność na zużycie przy dużych obciążeniach

iglidur® Q290  
iglidur® Q290
Wymagające zastosowania na miękkich wałach

iglidur® TX1  
iglidur® TX1
Do 200 MPa statycznie i 140 MPa dynamicznie

Specjalne zastosowania

Grupa ta obejmuje tworzywa iglidur® do wysoce specjalistycznych zastosowań. Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiednich łożysk w pozostałych grupach, z pewnością znajdą Państwo je tutaj. Przewodzące prąd elektryczny, pozbawione silikonu i PTFE oraz do zastosowań podwodnych z dużymi prędkościami obrotowymi. Jeden materiał iglidur® spełniający wszystkie wymagania.

iglidur® F  
iglidur® F
Elektrycznie przewodzące i odporne na ciśnienie

iglidur® F2  
iglidur® F2
zgodne z ESD

iglidur® H4  
iglidur® H4
Automotive standard

iglidur® UW  
iglidur® UW
Opracowane specjalnie do zastosowań podwodnych z dużymi prędkościami obrotowymi

iglidur® AB  
iglidur® AB
Pierwsze przeciwbakteryjne łożysko ślizgowe iglidur®

iglidur® N54  
iglidur® N54
biopolimer wśród materiałów iglidur®

iglidur® GV0  
iglidur® GV0
Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur® o klasie palności UL94 V0

iglidur® J2  
iglidur® J2
Bez PFOA

iglidur® B  
iglidur® B
Ekstermalna elastyczność

iglidur® C  
iglidur® C
Brak PTFE i silikonu

Łożyska ślizgowe iglidur® są dostępne także w innych rozmiarach. Więcej informacji zamieszczono tutaj:

Więcej produktów łożyska ślizgowe iglidur®

iglidur® PRT  
iglidur® PRT
Polimerowe łożysko obrotowe

Zupełnie bezobsługowe

Prosty montaż i wymienne elementy ślizgowe

Duża odporność na zużycie

Dla bardzo dużych obciążeń i wysokich usztywnień

Dostępne są wersje ze stali nierdzewnej

Szeroki wybór akcesoriów

platikowe lożysko kulkowe xiros  
platikowe lożysko kulkowe xiros

Bezobsługowe i bezsmarowne

Wysoka odpornośc na korozję

Dla temperatur do 150°C

Konstrukcje specjalne

Materiały różnej konstrukcji
Łożysko zatrzaskowe iglidur®  
Łożysko zatrzaskowe iglidur®

Łatwe do zainstalowania dzięki bocznej szczelinie, bezobsługowe i bezsmarowe, łatwe dopasowywanie do otworów wykrawanych.

łożysko iglidur® clips2  
iglidur® clips2

Niski luz stykowy, wysoka precyzja, łatwy montaż dzięki umieszczonej szczelinie, materiał iglidur® M250, bezobsługowy z przewidywalną żywotnością

Sprężyna talerzowa polysorb

Kompensacja luzu osiowego i odchyleń produkcyjnych, kompensacja wibracji, tłumienie drgań, bezkorozjność, niska waga, elektryczna i termiczna izolacja.

Sprężyna talerzowa polysorb    

iglidur® uniwersalne elementy ślizgowe

iglidur® uniwersalne elementy ślizgowe wykonane z iglidur® J

iglidur® uniwersalne elementy ślizgowe    

Technologia powlekania iglidur®

Technologia powlekania iglidur® chroni części metalowe przed zużyciem i zmniejsza współczynnik tarcia.

Technologia powlekania iglidur®