Dzięki normie DIN EN 45545, nowy materiał iglidur RW250 spełnia surowe wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej w technologii transportu kolejowego. Ponadto, skład materiału został zoptymalizowany pod kątem całkowitej odporności na zużycie i oferuje bardzo dobre właściwości działania w wielu zastosowaniach.
Najwyższe wymagania bezpieczeństwa dotyczą pojazdów transportu lokalnego i dalekobieżnego. Jednym z nich jest norma ochrony przeciwpożarowej DIN EN 45545 dla pojazdów szynowych.
Łożyska ślizgowe, które są stosowane w licznych mechanizmach siedzeń, dźwigni, klap i drzwi, muszą spełniać te wymagania , aby uniknąć zagrożenia dla pasażerów, jeśli wystąpi taka sytuacja.
Te - całkiem uzasadnione - sztywne specyfikacje stanowią duże wyzwanie dla rozwoju materiałów w technologii łożyskowej . Oprócz znanego już w branży materiału łożyskowego iglidur RW370, opracowaliśmy jeszcze bardziej ekonomiczny i odporny na zużycie materiał o średnim zakresie obciążenia o nazwie iglidur RW250 .
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h