Łożysko śruby pociągowej ze stałym oraz pływającym blokiem łożyskującym, prawostronne

Opis produktu
Odporne na korozję bloki łożyskowe dla śrub pociągowych
dryspin® do spiekania laserowego bloków łożyskowych

Praktyczne bloki łożyskowe śrub pociągowych są dostępne dla rozmiarów gwintów 6–24 mm. Opcje montażu z łożyskami ślizgowymi lub kulkowymi (BB) o wyższej dynamice. Wszystkie bloki nośne śrub pociągowych, podobnie jak pasujące pierścienie zaciskowe śrub pociągowych, są wykonane z anodowanego aluminium.

► Bezsmarowe i bezobsługowe
► Oprawa wspornika śruby pociągowej
► Otwory montażowe dla Państwa mocowania
► Dostępne są bloki łożyskowe do spiekania laserowego dla śrub pociągowych o średnicy 6–20 mm
► Typy dla gwintów TR i DS

FB:Łożysko stałe z anodowanym pierścieniem zaciskowym z gwintem prawoskrętnym i bezsmarowym łożyskiem ślizgowym iglidur®
FL:Łożysko swobodne z bezsmarowym łożyskiem ślizgowym iglidur®
LH: Opcja z gwintem lewoskrętnym, tylko TR10x2, TR10x3, TR18x4 i TR24x5


_________________________________________________________________________________________

Dlaczego istnieją różne typy?

Aby określić parametry aplikacji, musimy wziąć pod uwagę położenie i kierunek sił w systemie. Aby kontrolować te siły i zapewnić prawidłowe działanie, stosujemy łożyska stałe i swobodne. Stałe służą do kontroli precyzji, a swobodne, aby umożliwić niewspółosiowość. Istnieją różne opcje łożysk, takie jak stałe łożysko swobodne i dwustronne łożysko swobodne.


Stałe łożysko swobodne:
Łożysko stałe jednoznacznie pozycjonuje wał w kierunku osiowym. Mocowane łożysko musi zatem absorbować siły promieniowe i osiowe oraz kierować je do otaczającej konstrukcji. Zasadniczo można to zrobić za pomocą jednego łożyska. Łożysko swobodne koryguje błędy równoległości i zapewnia rozszerzalność cieplną, co oznacza, że przewód nie jest naprężony.

Zalety stałego łożyska swobodnego
► Brak luzu osiowego
► Niekrytyczne rozszerzenie wałka( np. ze względu na temperaturę) w zakresie luzu
► Odpowiednie dla zmiennych obciążeń osiowych
► Przejrzystość działających sił 


Łożysko swobodne dwustronne:
W dwustronnym łożyskowaniu swobodnym śruba pociągowa nie jest na stałe zamocowana w kierunku osiowym. Oznacza to, że mechaniczne lub termiczne zmiany długości mogą być absorbowane bez powodowania naprężeń w łożysku, jednak śruba pociągowa nie jest chroniona przed ruchem. Należy to wziąć pod uwagę zwłaszcza w przypadku zastosowań pozycjonowania.

Zalety dwustronnego łożyska swobodnego:
► Opłacalne
► Niski koszt projektu
► Niekrytyczne rozszerzenie wałka ( np. ze względu na temperaturę) w zakresie luzu

Wady
► Nie jest na stałe zamocowane w kierunku osiowym
► Nieodpowiednie do zmiennych obciążeń osiowych
► Zastosowanie możliwe tylko wtedy, gdy luz osiowy nie ma wpływu na działanie


_________________________________________________________________________________________

Rodzaje 

Łożysko stałe (FB):

W zależności od wymiaru gwintu, ta wersja jest mocowana w samym gwincie lub na zewnętrznej średnicy śruby pociągowej. W przypadku wielozwojnych śrub pociągowych, zawsze mocowane jest na średnicy zewnętrznej.

► Uwaga: Do swojego zastosowania można również wybrać blok łożyskowy, który wykorzystuje pomiar d1 w celu mocowania na toczonym końcu obrobionym.


Łożysko swobodne (FL):
W zależności od wymiarów śruby pociągowej, obrobiony koniec musi być przetoczony do wartości d1. Poniżej można zobaczyć, których wymiarów to dotyczy. Blok łożyska swobodnego stanowi jedynie wsparcie dla śruby pociągowej. Ten rodzaj nie zapobiega przemieszczaniu się śruby pociągowej.


Wersja z łożyskiem kulkowym (BB):
Ten blok łożyskowy powinien być zawsze używany, gdy aplikacja jest bardzo dynamiczna, na przykład podczas korzystania z silnika


_________________________________________________________________________________________

Instrukcja projektowania do obróbki końcówek śrub pociągowych:
 
Nr artykułud1 mm                                                                                                                              
SLS-16x2-LL12
SLS-16x4-LL12
SLS-18x4-LL12
SLS-18x8P4-LL12
SLS-18x24-LL12
SLS-18x100-LL12
SLS-20x4-LL12
SLS-24x5-LL14
SLS-S16-LL12
SLS-S18-LL12
SLS-S20-LL12

► Uwaga na maksymalną nośność: może ona przekraczać maksymalne obciążenie nakrętki śruby pociągowej.
Dane techniczne

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries.
igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.