Ze względu na dużą ilość zamówień, czas dostawy poszczególnych produktów może być dłuższy o 10-15 dni roboczych od podanego. Prosimy o zapoznanie się z naszym potwierdzeniem zamówienia w celu uzyskania konkretnej daty dostawy. W przypadku pilnych, krótkoterminowych potrzeb prosimy o kontakt osobisty, abyśmy mogli zrealizować niezbędny dla Państwa czas dostawy. Osobę kontaktową znajdą Państwo w górnej części menu pod "Moja osoba do kontaktu", obok wyboru języka/kraju lub tutaj.
Aluminium, anodyzowane an twardo, przeznaczone do konstrukcji bez podparcia, solidne, odporne na korozję, lekkie
twardo anodowane aluminium
Aluminiowy profil wydrążony, bezbarwnie anodowany
Aluminium, twardo anodowane
Okrągła, z twardo anodowanego aluminium
Okrągła, podwójna szyna, wykonana ze stali nierdzewnej V4A
Szyna pojedyncza, wykonana ze stali nierdzewnej V4A
Szyna pojedyncza, okrągła, twardo anodowane aluminium
Szyna o wysokim profilu, okrągła, twardo anodowane aluminium
Ręczna regulacja luzu, ręczny zacisk
Wersja heavy duty do ekstremalnych warunków
Kompaktowy do wymagających aplikacji
Miniaturowy wózek do prowadnicy - Standard
Wózek prowadzący, zmontowany, kwadratowy
Wózek prowadzący zmontowany, okrągły
Wózek Mono-slide, anodowane aluminium
Wózki hybrydowe z 4 łożyskami z dwoma rolkami do aplikacji poziomych
Wózki hybrydowe do instalacji w pozycji bocznej
Prowadnice liniowe – ekstremalnie lekkie i wytrzymałe
Odporne na moment obrotowy, lekkie
Oprawa blokowa Q20, układ tandem
Liniowe łożysko ślizgowe, okrągły kołnierz
Liniowe łożysko ślizgowe, kołnierz okrągły, układ tandem
Okrągła, odlana ze stopu cynku
Tandemowa, okrągła, z anodowanego aluminium
Zmontowany wózek prowadzący, okrągły z regulowanym luzem łożyskowym
Okrągła, odlana ze stopu cynku, ze wstępnym naprężeniem
Okrągła, wykonana ze stali nierdzewnej, materiał wkładki iglidur® J200 ze wstępnym naprężeniem
Okrągła, z nieograniczoną regulacją luzu łożyska, materiał wkładki iglidur® J200
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h