Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

drylin® R Precision tandem flange bearing FRW360CMT-01

  • Wersja: konstrukcja zamknięta, kołnierz okrągły
  • Materiał elementu ślizgowego: iglidur® W360
  • Materiał oprawy: aluminium anodowane
Opis produktu
Improve technology:
  • Up to 50 % less bearing play at the operating point
  • Smooth-running, lubrication-free clip-in foils with reduced elasticity
  • Corrosion-resistant thanks to clear anodized adapter housing
  • Three sizes Ø 12, 16 and 20 mm
Reduce costs:
  • Linear adapters 1:1 dimensionally identical to metallic flange bearings
  • Secure mounting via flange
  • For column guides with igus® round shafts made of aluminum, steel and stainless steel
Proofs:
  • Tested: Bearing clearance at operating point in mm, test force 40 N, measuring arm 200 mm, load point 150 mm from bearing center, result: 50 % lower bearing clearance than series FJUM-01
Sustainability:
  • 100 % lubrication-free operation
  • No greasing and oiling necessary
  • No contamination of the application environment
  • Self-lubricating igus® polymers for maximum cleanliness and hygiene as well as quick cleaning
  • igus® has been an investor in Mura Technology from the very beginning and is promoting chemical recycling
Dane techniczne
Pobieranie plików

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.