Ze względu na dużą ilość zamówień, czas dostawy poszczególnych produktów może być dłuższy o 10-15 dni roboczych od podanego. Prosimy o zapoznanie się z naszym potwierdzeniem zamówienia w celu uzyskania konkretnej daty dostawy. W przypadku pilnych, krótkoterminowych potrzeb prosimy o kontakt osobisty, abyśmy mogli zrealizować niezbędny dla Państwa czas dostawy. Osobę kontaktową znajdą Państwo w górnej części menu pod "Moja osoba do kontaktu", obok wyboru języka/kraju lub tutaj.
iglidur® A180 jest zgodny z wymogami FDA i może być stosowany w branży spożywczej oraz rozlewniczej, a także na polu technologii medycznej. Materiał ten sprawdził się w licznych zastosowaniach i charakteryzuje się cichą pracą na sucho z możliwością zastosowania także w środowiskach mokrych; wytrzymuje on obciążenia od niskich do średnich.
iglidur® A180 jest zgodny z wymogami FDA i może być stosowany w branży spożywczej oraz rozlewniczej, a także na polu technologii medycznej. Materiał ten sprawdził się w licznych zastosowaniach i charakteryzuje się cichą pracą na sucho z możliwością zastosowania także w środowiskach mokrych; wytrzymuje on obciążenia od niskich do średnich.
iglidur® J stosowany jest przy wysokich prędkościach i charakteryzuje się nie tylko niskim zużyciem, ale także najlepszymi współczynnikami tarcia.
iglidur® J stosowany jest przy wysokich prędkościach i charakteryzuje się nie tylko niskim zużyciem, ale także najlepszymi współczynnikami tarcia.
iglidur® A180 jest zgodny z wymogami FDA i może być stosowany w branży spożywczej oraz rozlewniczej, a także na polu technologii medycznej. Materiał ten sprawdził się w licznych zastosowaniach i charakteryzuje się cichą pracą na sucho z możliwością zastosowania także w środowiskach mokrych; wytrzymuje on obciążenia od niskich do średnich.
iglidur® J350 sprawdza się w wysokich temperaturach i cechuje się niskimi współczynnikami tarcia przy średnich obciążeniach
iglidur® A180 jest zgodny z wymogami FDA i może być stosowany w branży spożywczej oraz rozlewniczej, a także na polu technologii medycznej. Materiał ten sprawdził się w licznych zastosowaniach i charakteryzuje się cichą pracą na sucho z możliwością zastosowania także w środowiskach mokrych; wytrzymuje on obciążenia od niskich do średnich.
iglidur® J stosowany jest przy wysokich prędkościach i charakteryzuje się nie tylko niskim zużyciem, ale także najlepszymi współczynnikami tarcia.
iglidur® J stosowany jest przy wysokich prędkościach i charakteryzuje się nie tylko niskim zużyciem, ale także najlepszymi współczynnikami tarcia.
iglidur® R cechuje bardzo wysoka odporność na zużycie przy niskich współczynnikach tarcia podczas pracy na sucho. Niska absorpcja wilgoci sprawia, że jest on odporny na wpływ brudu, wody oraz substancji chemicznych i radzi sobie z niskimi oraz średnimi obciążeniami
iglidur® R cechuje bardzo wysoka odporność na zużycie przy niskich współczynnikach tarcia podczas pracy na sucho. Niska absorpcja wilgoci sprawia, że jest on odporny na wpływ brudu, wody oraz substancji chemicznych i radzi sobie z niskimi oraz średnimi obciążeniami.
iglidur® J stosowany jest przy wysokich prędkościach i charakteryzuje się nie tylko niskim zużyciem, ale także najlepszymi współczynnikami tarcia
iglidur® R cechuje bardzo wysoka odporność na zużycie przy niskich współczynnikach tarcia podczas pracy na sucho. Niska absorpcja wilgoci sprawia, że jest on odporny na wpływ brudu, wody oraz substancji chemicznych i radzi sobie z niskimi oraz średnimi obciążeniami.
iglidur® J stosowany jest przy wysokich prędkościach i charakteryzuje się nie tylko niskim zużyciem, ale także najlepszymi współczynnikami tarcia.
iglidur® J stosowany jest przy wysokich prędkościach i charakteryzuje się nie tylko niskim zużyciem, ale także najlepszymi współczynnikami tarcia.
iglidur® J stosowany jest przy wysokich prędkościach i charakteryzuje się nie tylko niskim zużyciem, ale także najlepszymi współczynnikami tarcia.
Mechanizm szybkiego przezbrojenia: połączenie dokładnego ustawiania położenia oraz szybkiej ręcznej regulacji za pomocą nakrętek śruby pociągowej z gwintem trapezowym
technologia dryspin®, prawy gwint
drylin®, gwint lewy
drylin®, gwint lewy
drylin®, gwint lewy
drylin®, gwint lewy
drylin®, gwint przeciwbieżny
drylin®, gwint przeciwbieżny
drylin®, gwint prawy
iglidur® J stosowany jest przy wysokich prędkościach i charakteryzuje się nie tylko niskim zużyciem, ale także najlepszymi współczynnikami tarcia.
iglidur® J stosowany jest przy wysokich prędkościach i charakteryzuje się nie tylko niskim zużyciem, ale także najlepszymi współczynnikami tarcia.
iglidur® J stosowany jest przy wysokich prędkościach i charakteryzuje się nie tylko niskim zużyciem, ale także najlepszymi współczynnikami tarcia.
iglidur® J350 sprawdza się w wysokich temperaturach i cechuje się niskimi współczynnikami tarcia przy średnich obciążeniach.
iglidur® A180 jest zgodny z wymogami FDA i może być stosowany w branży spożywczej oraz rozlewniczej, a także na polu technologii medycznej. Materiał ten sprawdził się w licznych zastosowaniach i charakteryzuje się cichą pracą na sucho z możliwością zastosowania także w środowiskach mokrych; wytrzymuje on obciążenia od niskich do średnich.
iglidur® A180 jest zgodny z wymogami FDA i może być stosowany w branży spożywczej oraz rozlewniczej, a także na polu technologii medycznej. Materiał ten sprawdził się w licznych zastosowaniach i charakteryzuje się cichą pracą na sucho z możliwością zastosowania także w środowiskach mokrych; wytrzymuje on obciążenia od niskich do średnich.
iglidur® J stosowany jest przy wysokich prędkościach i charakteryzuje się nie tylko niskim zużyciem, ale także najlepszymi współczynnikami tarcia.
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h