Zamknięty system prowadzenia
basic flizz®
Zapytaj o pomoc ekspertów teraz
Zamknięta prowadnica basic flizz

Rzut okiem na basic flizz®

Tutaj podsumowaliśmy pięć ważnych cech systemu basic fliz:

1. Bezpieczne prowadzenie: listwa ślizgowa zintegrowany z profilem.

2. Modułowa konstrukcja: prosty montaż, kompaktowa konstrukcja

3. Zabezpieczone: odporna na warunki atmosferyczne oprawa ze stali nierdzewnej

4. Szybki montaż: Otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia

5. Szeroki wybór opcji montażu

Typowe branże i zastosowania:
Oczyszczalnie ścieków, zgarniacze wzdłużne, piaskowniki, osadniki tłuszczu, oczyszczalnie ścieków, galwanizernie, dźwigi, budowa instalacji, śluzy

Zalety systemu

  • System praktycznie niewymagający konserwacji dla przesuwów do 100 m
  • Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami
  • Ekonomiczny i w pełni zamknięty, kompletny system
  • Ustandaryzowana, modułowa konstrukcja
  • Łatwy montaż za pomocą uchwytu z różnymi opcjami mocowania
  • Długości przewodów krótsze do 50% niż w firanach kablowych, instalacja o niskim profilu
  • Przewody są prowadzone z określonym promieniem gięcia, dzięki czemu siły rozciągające są pochłaniane przez e-prowadnik 
  • Przewody nie plączą się i nie ma możliwości ich uszkodzenia
  • Połączenie bez pierścieni stykowych (jak np. w bębnach przewodowych)
  • Przewody i węże można łatwo wymieniać zgodnie z wymaganiami
  • Zmniejszenie kosztów związanych z poborem mocy - napęd bezpośredni za pośrednictwem zgarniacza. Brak potrzeby dodatkowych napędów (jak w przypadku bębnów przewodowych)
  • Opcjonalnie dostępne ramie wodzące (np. jako mechaniczne połączenie zgarniacza z wózkiem) 

Regulowane ramię końca ruchomego

Oprócz swobodnego końca ruchomego prowadnika basic flizz® 2500 v2 i 2500 HD, igus® oferuje modułowe i regulowane ramię końca ruchomego, które ułatwia montaż na istniejącej konstrukcji.
Wymiary: ok. 700 mm szerokości, wysokość 1000 mm, kwadratowa tuba 60 x 60 mm
Materiał: stal nierdzewna AISI 304 (stal nierdzewna 304/204)
Regulowane ramię końca ruchomego dla systemu basic flizz®

basic flizz® — kompletny zestaw

System basic flizz®

Kompletne zestawy w sklepie

basic flizz jest system mobilnego zasilania zgarniaczy, zgrabiarek i innych rozwiązań z obszaru oczyszczalni ścieków i elektrowni wodnych. Kompletny zestaw składa się z e-prowadnika, który jest wypełniony przetestowanymi przewodami chainflex i bezpiecznie prowadzony w odpornej na warunki atmosferyczne obudowie ze stali nierdzewnej. Dzięki opracowanemu ramieniu i inteligentnemu, polimerowemu systemowi EC.P do wykrywania siły ciągnącej/pchającej, zestaw ten stanowi bardzo dobre rozwiązanie.

basic flizz w zastosowaniu

Oczyszczanie ścieków bez przestojów w oczyszczalni w Plauen

System basic flizz niezawodnie prowadzi przewody wzdłuż boku osadnika wstępnego na odcinku 53 metrów. Znajdujący się w obudowie prowadnik kablowy jest przystosowany do długich przesuwów i gwarantuje długą żywotność przewodów. Przewody są prowadzone przy określonym promieniu zgięcia, zaś powstające siły rozciągające absorbuje prowadnik kablowy. W ten sposób unika się przestojów związanych z przewodami.

Pozostałe przykłady zastosowań


Inteligentne polimery basic flizz

Inteligentna technologia dla każdej oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnie ścieków stanowią wyzwanie dla zastosowanych komponentów: pracują one w trybie ciągłym, są narażone na wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne i mają kontakt z cieczami, mikrobami, tłuszczami i brudem. Nasze inteligentne systemy e-prowadników są zaprojektowane tak, aby działały niezawodnie we wszystkich możliwych warunkach — tak długo, jak to możliwe.

Całodobowy monitoring stanu w oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnie ścieków działają 24/7, 365 dni w roku. Użycie systemu basic flizz jest odpowiednie dla większości prostokątnych osadników. Zaletą systemu jest modułowa konstrukcja oraz ochrona systemu zasilania przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi. System flizz można zainstalować bezpośrednio na ścianie zbiornika lub na podłożu wzdłuż zbiornika.

Dodatkową ochronę zapewnia system inteligentnych polimerów i.Sense EC.P (EC = e-prowadnik P = siła ciągnąca) do monitorowania stanu prowadnika. Pozwala to na proaktywne i automatyczne wyłączenie systemu w przypadku usterki, aby uniknąć całkowitej awarii.

Usługi montażu igus®

Usługa montażowa

Oszczędź czas i pieniądze na montażu oraz konserwacji swoich systemów e-prowadników

Posiadamy odpowiednią wiedzę w przypadku, gdy działanie wymaga niezawodnych systemów zasilania i ich montażu u klienta — począwszy od wymiany pojedynczych ogniw prowadnika, a skończywszy na dużych projektach modernizacyjnych, od montażu pojedynczych komponentów do w pełni konfekcjonowanych systemów. To doświadczenie pozwala nam również udzielić gwarancji systemowej, wynoszącej do 36 miesięcy lub więcej, na systemy zasilania zainstalowane przez igus* — w końcu znamy nasze produkty i usługi.



Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.