Zmień język :
Technika w górę, obniż koszty: sprawiamy, że najtrudniejsze dostawy energii stają się całkiem proste.
Niezależnie od tego, czy jest to konwersja, czy nowa instalacja - niestandardowe rozwiązania nie muszą być drogie. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w branży projektowej i realizacji ponad 1000 projektów rocznie, możemy korzystać z szerokiej gamy modułów i łatwo tworzyć z nich niestandardowe rozwiązania. Zawsze koncentrujemy się na unikaniu tak zwanej nadmiernej inżynierii. Zawsze opracowujemy idealne rozwiązanie techniczne w najlepszej cenie. Z usługą instalacji i konserwacji oraz niestandardową gwarancją na życzenie.

Nowy projekt lub przebudowa - wspieramy na miejscu
Niezależnie od tego, czy pracujesz nad wstępnym projektem, czy modernizujesz istniejący system, specjaliści igus® udzielą Ci wsparcia na miejscu lub zdalnie. Nasz cel: technologia, redukcja kosztów. To nasza praca. Otrzymasz bezpłatny projekt.

Faza projektu i wyceny
Jeśli jesteś zadowolony z projektu, omówimy z Tobą więcej szczegółów. Omówimy wszystkie niezbędne elementy rozwiązania: akcesoria i usługi. Na tej podstawie przygotowujemy ofertę w ustalonej cenie.

Faza projektu
Nasz zespół projektowy tworzy szczegółowe rysunki ze wszystkimi komponentami i interfejsami. Po ich zatwierdzeniu rozpoczynają się prace w naszym zakładzie produkcyjnym o powierzchni 32 000 m². Zasilacz jest montowany ze wszystkimi komponentami i dodatkowymi częściami gotowymi do podłączenia i idealnego dopasowania oraz przygotowywany do wysyłki wraz z dokumentacją.

Dostawa i instalacja
Wstępnie zmontowany zasilacz jest teraz dostarczany na miejsce instalacji. Tam może zostać zainstalowany przez monterów, opcjonalnie z nadzorem igus®. Alternatywnie, instalację i uruchomienie może również przeprowadzić serwis instalacyjny igus®. Więcej informacji na temat naszych usług posprzedażowych można znaleźć tutaj.

Począwszy od symulatora jazdy w 1992 r., poprzez rekordowy na świecie tor ruchu prowadnika kablowego w czeskiej elektrowni opalanej węglem brunatnym w 2007 r., aż po szybki promień gięcia wstecznego w tokarce wielowrzecionowej w 2020 r:

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem