Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Przewody chainflex® do pracy w ruchu

NIezawodne przewody do e-prowadników - objęte gwarancją
Przewody chainflex® to niekonfekcjonowane przewody do zastosowań ruchomych w e-prowadnikach lub do niezawodnych zastosowań na robotach, objęte 36-miesięczną gwarancją.
Przewody chainflex® spełniają wymogi bezpieczeństwa EMC jak również standardy i wytyczne takie jak UL, CSA, VDE, EAC, CTP, Interbus oraz Profibus. Dostępne są przewody o różnym materiale płaszcza. Asortyment igus® chainflex® obejmuje przewody sterownicze, serwoprzewody, przewody silnikowe i do robotów, a także przewody BUS'owe, przewody do transmisji danych, przewody enkoderowe oraz światłowody. Przewody chainflex® do e-prowadników przystosowane są do bezawaryjnej pracy przez długi czas, nawet w wielu cyklach, przy wysokich prędkościach i przyspieszeniach jak również w bardzo ekstremalnych warunkach otoczenia.

Produkty

Filtr

Wymagania
Budowa przewodu
Materiał
Wymagania

Liczba produktów: 6

Przewód BUS'owy chainflex® CFBUS.LB
  • Wymagania: Do największych obciążeń
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • Ekran całości
  • Odpornośc na oleje: Odporność na olej zgodnie z normą DIN EN 60811-404, odporność na oleje organiczne zgodnie z normą VDMA 24568, przetestowane z użyciem oleju Plantocut 8 S-MB przez DEA
  • Nie zawierają PVC
  • Odporne na UV
  • Nie zawierają halogenu
  • Klasa chainflex®: 7.6.4.1

od 2,73 USD/ft

1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 24 hours
Przejdź do strony produktu
Przewód BUS'owy chainflex® CFBUS PVC
  • Wymagania: Do średnich obciążeń
  • Płaszcz zewnętrzny: PVC
  • Ekran całości
  • Odpornośc na oleje: Odporność na olej zgodnie z normą DIN EN 50363-4-1
  • Nie rozprzestrzenia płomienia
  • Odporne na UV
  • Klasa chainflex®: 4.3.2.1

od 1,89 USD/ft

1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 24 hours
Przejdź do strony produktu
Przewód BUS'owy chainflex® CFBUS PUR
  • Wymagania: Do średnich obciążeń
  • Płaszcz zewnętrzny: PUR
  • Ekran całości
  • Odporny na płyny chłodzące
  • Wytrzymały na nacięcia
  • Odpornośc na oleje: Odporność na olej zgodnie z normą DIN EN 50363-10-2
  • Nie rozprzestrzenia płomienia
  • Nie zawierają PVC
  • Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Odporne na UV
  • Nie zawierają halogenu
  • Klasa chainflex®: 4.3.3.1

od 2,12 USD/ft

1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 24 hours
Przejdź do strony produktu
Przewód BUS'owy chainflex® CFBUS
  • Wymagania: Do największych obciążeń
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • Ekran całości
  • Odpornośc na oleje: Odporność na olej zgodnie z normą DIN EN 60811-404, odporność na oleje organiczne zgodnie z normą VDMA 24568, przetestowane z użyciem oleju Plantocut 8 S-MB przez DEA
  • Nie rozprzestrzenia płomienia
  • Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Odporne na UV
  • Klasa chainflex®: 6.6.4.1

od 3,35 USD/ft

1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 24 hours
Przejdź do strony produktu
Przewód BUS'owy chainflex® CFROBOT8
  • Wymagania: Do aplikacji skrętnych
  • Płaszcz zewnętrzny: PUR
  • Ekran całości
  • Odporny na płyny chłodzące
  • Wytrzymały na nacięcia
  • Odpornośc na oleje: Odporność na olej zgodnie z normą DIN EN 50363-10-2
  • Nie rozprzestrzenia płomienia
  • Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Odporne na UV
  • Klasa chainflex®: 6.1.3.3

od 15,08 USD/ft

1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 24 hours
Przejdź do strony produktu
Przewód BUS'owy chainflex® CFROBOT8.PLUS
  • Wymagania: Do aplikacji skrętnych
  • Płaszcz zewnętrzny: PUR
  • Ekran całości
  • Odporny na płyny chłodzące
  • Wytrzymały na nacięcia
  • Odpornośc na oleje: Odporność na olej zgodnie z normą DIN EN 50363-10-2
  • Nie rozprzestrzenia płomienia
  • Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Odporne na UV
  • Klasa chainflex®: 6.1.3.4

od 18,04 USD/ft

1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 24 hours
Przejdź do strony produktu

Przewody elastyczne chainflex® w wersji ciętej

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h