Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Technologia napędowa drylin® E | igus®

W sklepie online z technologią napędową znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do automatyzacji. Oferujemy szeroką gamę podstawowych wersji naszych osi liniowych, z napędem wrzeciona, napędem z paskiem zębatym lub napędem zębatkowym. Mogą one być uzupełnione napędem elektrycznym lub ręcznym za pomocą pokrętła lub silników elektrycznych. Wszystkie produkty igus z zakresu technologii napędowej nie wymagają smarowania, co pozwala obniżyć koszty konserwacji. Firma igus posiada w swoim asortymencie odpowiednie produkty technologii napędowej do specjalnych wyzwań. Niezależnie od tego, czy chodzi o ekstremalne temperatury, użytkowanie pod wodą czy kontakt z żywnością: tutaj znajdziesz to, czego szukasz. Wiele z naszych produktów jest dostępnych z magazynu i gotowych do wysyłki w ciągu zaledwie 24 godzin. Kup odpowiednie produkty już teraz, aby rozpocząć automatyzację.

Liczba produktów: 197

Sterownik silnika krokowego drylin® D7 (NEMA11/17) z cyklem/kierunkiem

  • Możliwość sterowania silnikami krokowymi o prądzie ciągłym do 2,7 A przy napięciu zasilania do 48 V
  • Natychmiastowa gotowość do użycia
  • Łatwa kontrola
  • Dokładne pozycjonowanie
od 394,00 PLN/szt.
4 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 24-48 godzin
3 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu
Nowy

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 17

  • Installation size: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 0.50Nm
  • Rated current: 1.80A
  • Motor connection: connection cable 1m
od 213,04 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu
Nowy

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 23

  • Installation size: NEMA23/Flange dimension 56mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 2.00Nm
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
od 350,69 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu
Nowy

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 24

  • Installation size: NEMA24/flange dimension 60mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 3.50Nm 
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
od 417,61 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu
Nowy

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA34

  • Installation size: NEMA 34/flange dimension 86mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 5.90Nm
  • Nominal current: 6.40A
  • Motor connection: connection cable 1m 
od 793,47 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

Sterownik silnika krokowego drylin® D8 (NEMA23/24) z cyklem/kierunkiem

  • Możliwość sterowania silnikami krokowymi o prądzie ciągłym do 4 A przy napięciu zasilania do 48 V
  • Natychmiastowa gotowość do użycia
  • Łatwa kontrola
  • Dokładne pozycjonowanie
od 483,34 PLN/szt.
4 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 24-48 godzin
3 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

System sterowania silnikiem drylin® D2 do silników krokowych, DC i EC/BLDC

  • Szeroki zakres zadań automatyzacji poprzez prostą parametryzację, bez konieczności programowania
  • Dla pojedynczych osi, liniowych, płaskich i przestrzennych robotów kartezjańskich oraz robotów typu delta
  • Instalacja oprogramowania bądź aplikacja nie jest konieczna
  • Używaj przy pomocy komputera, tabletu lub smartfona
  • Silniki krokowe (ST), DC i EC/BLDC z maks. prądami szczytowymi 21A i napięciem 48V
  • Wejścia/wyjścia cyfrowe, wejścia analogowe, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) do połączenia z nadrzędnymi systemami sterowania, takimi jak Siemens lub Beckhoff
     
    Całą istotną dokumentację można znaleźć w obszarze pobierania poniżej.
     

    Więcej informacji na stronie dryve D1
od 2 131,17 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

Sterownik silnika krokowego drylin® D9 (NEMA34) z cyklem/kierunkiem

  • Możliwość sterowania silnikami krokowymi o prądzie ciągłym do 7 A przy napięciu zasilania do 48 V
  • Natychmiastowa gotowość do użycia
  • Łatwa kontrola
  • Dokładne pozycjonowanie
od 529,78 PLN/szt.
4 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 24-48 godzin
3 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

drylin® D3 dla silników prądu stałego

  • Prosta automatyzacja bezpośrednio poprzez użycie systemu sterowania bez konieczności stosowania oprogramowania i/lub komputera
  • Praca w oparciu o wyłącznik krańcowy lub pobór prądu silnika
  • Praca w kierunku lewym/prawym oraz regulacja szybkości bezpośrednio na oprawie
  • Możliwość zamocowania zewnętrznych przełączników/joysticków
  • Różne tryby działania, takie jak obsługa końcówki i od startu do końca (półautomat)
  • Różne regulowane rampy przyspieszenia
  • Zasilanie poprzez 24 V/2,5 A
     
    Wszystkie istotne dokumenty dotyczące dryve D3 można znaleźć w obszarze pobrania.
od 746,51 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 24-48 godzin
Przejdź do strony produktu

drylin® D3-LM system sterowania silnikiem dla silników prądu stałego z trybem pętli

  • Takie same wymiary jak standardowe D3
  • Rozszerzone funkcje dla "Mikroautomatyki"
  • Indywidualnie zaprogramowane ruchy wahadła
  • Indywidualnie zaprogramowane czasy przerwy między ruchami
     
    Wszystkie istotne dokumenty dla D3 dryve:
    Przejdź do witryny z plikami do pobrania

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

od 4 000,00 PLN/szt.
4 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
4 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
od 3 131,96 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 2-3 tygodnie
Przejdź do strony produktu
Nowy

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin® E DC motor with planetary gearbox and protective housing

  • Installation size: flange dimension 36/42mm  
  • Protection class: IP41 
  • Torque: 0.1Nm to 1.5N 
  • Operating voltage: 12VDC & 24VDC 
  • Speed: up to 440rpm  
  • Direct battery operation possible 
  • Motor connection: Metric M12 connector 
od 704,86 PLN/szt.
3 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
3 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
od 5 554,69 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 2-3 tygodnie
Przejdź do strony produktu

Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.