Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

drylin E Linear modules with toothed belt

Linear axes with toothed belt drive are suitable for many positioning and adjustment tasks. Thanks to the lightweight design made of plastic and aluminum, igus linear axes with toothed belt drive are very efficient due to their low mass inertia. Buy our drylin toothed belt axes either as a single system or in portal assemblies. All drylin toothed belt axes can be ordered ready for connection with stepper and DC motors. Selected timing belt drives in standard lengths are immediately available from stock.

Liczba produktów: 28

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

od 3 853,51 PLN/szt.
4 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
od 3 017,30 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu
Nowy

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
od 5 351,32 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

drylin ZLW-1040-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 24
  • Load: 7 kg*
od 4 033,75 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 2-3 tygodnie
Przejdź do strony produktu

drylin ZLW-1040-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 34
  • Load: 10 kg*
od 6 688,50 PLN/szt.
Przejdź do strony produktu

drylin® ZLW-0630 basic z silnikiem krokowym

  • Napęd z paskiem zębatym z kordem stalowym
  • Długość wózka: 60 mm
  • Silnik krokowy NEMA17 z luźnymi przewodami
  • Długość skoku: 300
Skonfiguruj indywidualny moduł liniowy!
od 2 214,27 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

oś liniowa drylin® ZLW-0660S z napędem z paskiem zębatym

  • Pasek zębaty z PU zbrojony stalą
  • Długość wózka: 100 mm
  • Posuw: 54 mm/obr. 
  • Rozmiar montażowy: Ø 06
  • Naprężenie pasa: 150 N
Skonfiguruj indywidualny moduł liniowy!
od 2 505,52 PLN/szt.
Przejdź do strony produktu

oś liniowa drylin® ZLW-1080S z napędem z paskiem zębatym

  • Pasek zębaty z PU zbrojony stalą
  • Długość wózka: 100 mm
  • Rozmiar montażowy: Ø10
  • Naprężenie pasa: 200 N
  • Długość skoku: 500 mm lub 1000 mm
→  Skonfiguruj indywidualny moduł liniowy!
od 2 824,49 PLN/szt.
2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

drylin® ZLW-1040 basic z silnikiem krokowym

  • Napęd z paskiem zębatym z kordem stalowym
  • Długość wózka: 100 mm
  • NEMA23 Silnik ze skrętką
  • Długość skoku: 500
Skonfiguruj indywidualny moduł liniowy!
od 2 762,82 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

drylin® ZLW-1080 standard z silnikiem krokowym

  • Napęd z paskiem zębatym z kordem stalowym
  • Długość wózka: 100 mm
  • Silnik krokowy NEMA23XL ze złączem JST
  • Długość skoku: 1000 mm
Skonfiguruj indywidualny moduł liniowy!
od 4 562,12 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

drylin® ZLN-40 linear module with toothed belt

  • Flat type with 28mm height 
  • Vertical load from 30N
  • Carriage length: 50mm 
  • Stroke length max. 750mm
Skonfiguruj indywidualny moduł liniowy!

drylin® ZLW-0630B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 60mm
  • Stroke length max. 1,000mm
Skonfiguruj indywidualny moduł liniowy!

drylin® ZLW-0660B linear module with toothed belt

  • One-piece stainless steel deflection
  • Effective PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 1,000mm
Skonfiguruj indywidualny moduł liniowy!

drylin® ZLW-1040B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 2,000mm
Skonfiguruj indywidualny moduł liniowy!

Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.