Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Narzędzia i akcesoria igus® - odpowiednie dla Intercontec

Zaciskarka dla serii A i B

MAT01710294

Zaciskarka ręczna

Do styków Ø 1 mm o przekroju przewodu do 1 mm² uzupełnione wkładką pozycjonującą  MAT01710294

Wkładka pozycjonująca

do sytków Ø 0,6 mm  MAT0179467

Zaciskarka dla serii M17

MAT0178919

Zaciskarka ręczna

Do styków Ø 0.6 mm o przekroju przewodu do 0.5 mm² uzupełnione wkładką pozycjonującą  MAT0178919

Zaciskarka dla serii A, B, C, D i M17

MAT0175736

Zaciskarka ręczna

Do styków Ø 1 mm i Ø 2 mm o przekroju przewodu do 4 mm² obejmujące bloki pozycjonujące
 MAT0175736

Wkładka pozycjonująca

do styków Ø 1 mm
 MAT0178195

Wkładka pozycjonująca

do styków Ø 2 mm
 MAT0178196

Wkładka pozycjonująca

do styków Ø1 mm i Ø 2 mm
 MAT0177855

Wkładka pozycjonująca

do styków Ø 2 mm
 MAT01714573
MAT01714574

Wkładka pozycjonująca

do styków Ø 1,5 mm
 MAT01714574

Wkładka pozycjonująca

do styków Ø 0,5 mm i Ø 2,5 mm
 MAT0178920

Wkładka pozycjonująca

do styków Ø 1,6 mm
 MAT0177853

Wkładka pozycjonująca

do styków Ø 1,6 mm
 MAT01714575

Zaciskarka ręczna dla serii C

MAT0179194

Zaciskarka ręczna

Do styków Ø 3.6 mm o przekroju przewodu do 16 mm² obejmujące bloki pozycjonujące
 MAT0179194

Wkładka pozycjonująca

do styków Ø 3,6 mm
 MAT0179195

Zaciskarka ręczna dla serii C

Zaciskarka pneumatyczna

Zaciskarka pneumatyczna

dla przekrojów Ø 3,6 mm i 2,0 mm 1,5 -16 mm²
 Zapytania
Lokalizator

Wkładka zaciskowa do zaciskarki pneumatycznej

KontaktZakres zaciskanych przekrojów 
Sworzeń Ø 2,0 mm
Gniazdo Ø 3,6 mm
1,5/2,5 mm²
1,5/2,5 mm²
 na żądanie
Sworzeń Ø 3,6 mm; Gniazdo Ø 3,6 mm4,0/6,0 mm² na żądanie
Sworzeń Ø 3,6 mm; Gniazdo Ø 3,6 mm10,0 mm² na żądanie
Sworzeń Ø 3,6 mm; Gniazdo Ø 3,6 mm16,0 mm² na żądanie

Lokalizator do zaciskarki pneumatycznej

KontaktZakres zaciskanych przekrojów 
Sworzeń Ø 2,0 mm
Gniazdo Ø 2,0 mm
1,5/2,5 mm²
1,5/2,5 mm²
 na żądanie
Sworzeń Ø 3,6 mm; Gniazdo Ø 3,6 mm1,5-10,0 mm² na żądanie
Sworzeń Ø 3,6 mm; Gniazdo Ø 3,6 mm1,5-16,0 mm² na żądanie

Średnica przewodu do serii S i D

Zaciskarka B131-C zasilana baterią

 MAT0177854
Szczęki zaciskowe
Średnica przewodu może być dostosowana na indywidualne zamówienie:
Szczęki zaciskowe do 10 mm², 16 mm²  MAT01713679
Szczęki zaciskowe do 25 mm²  MAT01713678
Szczęki zaciskowe do 35 mm²  MAT01713677
Szczęki zaciskowe do 50 mm²  MAT01713676

Zaciskarka przeznaczona dla Yamaichi Y-CONKIT

Narzędzia zaciskowe

Y-ConTool-11
 MAT0176447

Narzędzie do usuwania izolacji

 MAT01719767

Narzędzie do montażu

Y-ConTool-30
 MAT01717349


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.