Przemysłowe złącza wtykowe i akcesoria

Różnorodność przemysłowych złączy wtykowych igus

FAQ Najczęściej zadawane pytania dotyczące przemysłowych złączy wtykowych

  • Złącze sygnału i zasilania od TE Connectivity (Intercontec)
  • Obudowy i wkładki izolacyjne Harting (Mono i HanModular)
  • Złącza wtykowe M8 i M12 firmy Binder
  • Sub-D z FCT Molex
  • Złącze sygnałowe od Yamaichi
  • Dławice kabla Hummel
  • Module Connect od igus
  • Złącza są wyposażone w piny, które ściśle przylegają do otworów w gniazdach i w ten sposób przekazują przepływ prądu elektrycznego lub fal świetlnych. Złącza, które są częścią urządzeń, nazywane są złączami wbudowanymi.
  • Złącza, które są używane do zasilania, są również nazywane złączami wtykowymi zasilania.
  • Wtykowe złącza sygnałowe służą do przesyłania informacji, danych i sygnałów
  • Gniazda na końcu przewodu są również nazywane złączami przedłużającymi.

Zalety złączy igus®

  • Szybka dostawa
  • Wysoki poziom dostępności
  • W 100% przetestowane z gwarancją
  • Użyteczne narzędzia, na przykład do zaciskania
  • Mogą być również konfekcjonowane z przewodami
  • Ilości od 1 do produkcji wielkoseryjnej

Indywidualne uszczelnienie dla dławic kabli

Wkładka izolacyjna uszczelniająca

Znajdź swoje złącze przemysłowe w sklepie internetowym

Intercontec

Złącza Intercontec sygnałowe i wysokowydajne

  • Sygnałowe złącza wtykowe serii A/623, standard M23
    9 do 19-pinowe
  • Wysokowydajne złącza wtykowe serii B 923, C 940,
    D 958
  • Seria 615 / 915 (w tym instrukcje montażu)
  • Seria M17 617/917
Złącze sygnałowe FCT D-SUB

FCT Molex SUB-D

  • Standard D-SUB od 9 do 44-pinów
  • Złącza proste i kątowe
  • Standardowe 9-, 15- i 25-pinowe
  • Wysoka gęstość 15, 26 i 44 pinów
  • Oprawa wykonana z odlewu cynku, niklowana
  • Wkładka izolacyjna: poliester wzmocniony włóknem szklanym
  • Styki ze stopu miedzi, pozłacane
Yamaichi Y-CONKIT

Yamaichi Y-CONKIT

  • Oprawa PA66, odlew cynku i PBT, UL94V-0
  • Oprawa z odlewu cynku
  • Polimerowa oprawa PBT, UL94v-0
  • Zakres temperatur -20 °C do +120 °C
  • 2,1 A (70 °C), styki zasilające
  • 1 000 cykli wsuwania/wysuwania
  • Dostępne narzędzie do zaciskania i zdejmowania izolacji
Zestawy złączy HARTING z wkładkami męskimi HAN B, HAN 6B, HAN 10B, HAN 16B HAN 24B

Zestawy złączy HARTING

  • Z wkładką męską lub żeńską
  • HAN 6B
  • HAN 16 B
  • HAN 10B
  • HAN 24B
  • Proste wejście przewodu
  • Kątowe wejście przewodu
Przewód Hummel

Dławice przewodowe Hummel

  • HSK-K, HSK-M, HSK-M-EMV, HSK-M-EMV-D
  • Nakrętka zabezpieczająca
  • Wykonana z PA według UL 94 lub z niklowanego mosiądzu
  • Kształt uszczelki NBR / PA
  • Klasa ochrony IP68 — 10 bar / IP 69K w określonym zakresie mocowania
  • Ciągła temperatura pracy do -40 °C to +100 °C
Binder

Złącze Binder

  • 7/8", seria 820
  • M8-A, seria 768
  • M12-A, seria 713
  • M12-D, seria 825
  • M12-X, seria 825
  • Z wkładką męską lub żeńską
  • Standard od 3 do 8 pinów
Narzędzia do zaciskania, pneumatyczne narzędzia do zaciskania, narzędzia do zaciskania zasilane baterią, wkładki pozycjonujące

Narzędzia i akcesoria

  • Różne narzędzia do zaciskania ręcznego
  • Pneumatyczne szczypce do zaciskania Intercontec serii C
  • Narzędzie zasilane baterią do zaciskania Intercontec serii S i D
  • Wkładki pozycjonujące
  • Wkładki zaciskowe
  • Adaptery kątowe ibow®

Złącza okrągłe TE prosto z magazynu w Kolonii w 36 godzin

Sklep z okrągłymi złączami

Większe bezpieczeństwo dla złączy przemysłowych z ibow

Jak działa ibow

ibow - adaptery kątowe dla złączy

  • Zdefiniowane odchylenie kątowe
  • Dowolnie wybierany kąt obrotu
  • Montaż bez otwierania złącza
  • Mogą być dostarczone jako pojedynczy element lub jako gotowe rozwiązanie readycable
  • Opcja: Kodowane kolorami lub z napisem

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Karol Lenkiewicz
Karol Lenkiewicz

Manager Produktu readychain® i readycable®

+48 728 350 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa