Kable i systemy zasilania sprawdzą się w szybkoobrotowej wtryskarce

Hekuma od ponad 10 lat polega na kablu sterującym chainflex® i łańcuchu energetycznym E6

Profil

  • Co było potrzebne: przewód sterujący chainflex® CF9, łańcuch energetyczny serii E6
  • Wymagania: Robot usuwający osiąga ekstremalne prędkości, czas usuwania części formowanych wtryskowo jest krótszy niż jedna sekunda. W ciągu zaledwie kilku miesięcy osiągnięto już kilka milionów podwójnych skoków przy bardzo dużych przyspieszeniach do 10 g.
  • Przemysł: Maszyny do tworzyw sztucznych, wtryskarki
  • Sukces dla klienta: Przewód sterujący CF9 o wąskim promieniu gięcia pozostał stabilny przez lata dzięki splataniu wiązek, nawet przy najwyższych naprężeniach zginających i wysokiej dynamice. Płaszcz wykonany z odpornego na ścieranie TPE zapewnia bardzo dobre właściwości ścierne. Łańcuch energetyczny E6 również niezawodnie radzi sobie z wysoką dynamiką bez awarii.
Wtryskarka Hekuma

Problem

Rozwiązanie

"Od około dziesięciu lat używamy przewodów z programu chainflex® firmy igus®. Naszym wewnętrznym kablem standardowym jest seria CF9 o przekroju od 0,25 do 0,34 mm2 jako kabel INI. Mamy z tym bardzo dobre doświadczenia."

Holger Weber

Projektant instalacji elektrycznych, Hekuma GmbH

chainflex CF9 do robota usuwającego
chainflex CF9

Kabel sterujący CF9

chainflex CF9
  • 4 lata gwarancji
  • Zawsze znajdź najtańszy kabel z gwarancją działania dzięki sprawdzeniu ceny

Łańcuch energetyczny serii E6

Prowadnik rolkowy 5050RHD
  • Wysoka stabilność i długa żywotność
  • Dla dużych dodatkowych obciążeń na długich dystansach

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa