Niezawodne systemy zasilania, kable i technologia łożysk dla linii wytłaczania

Wytłaczarka

Produkty do stosowania w systemach wyciskania i urządzeniach peryferyjnych

Przewód chainflex CF10
  • promień gięcia do 4xd
  • Ekranowany / nieekranowany
  • Materiały osłony: PVC, TPE, PUR lub iguPUR
  • 4 lata gwarancji
Szyna drylin W z wózkiem
  • Samosmarująca i bezobsługowa
  • Cicha praca
  • Odporna na zabrudzenia i korozję
  • Do precyzyjnej regulacji
Konserwacja predykcyjna i.Cee 2.0
  • Inteligentne oprogramowanie i czujniki w łańcuchu elektronicznym®
  • Potencjalne wymagania konserwacyjne są zgłaszane przed wystąpieniem awarii
Łożyska ślizgowe iglidur
  • Ponad 55 materiałów
  • Ponad 15 000 geometrii z magazynu
  • Indywidualne rozwiązania bez minimalnej ilości zamówienia
  • Bezsmarowe rolki bez łożysk kulkowych
  • Odporne na zużycie
  • Brak smaru, niższe koszty konserwacji
Plastikowe łożysko kulkowe xiros
  • Niski moment zrywający
  • Lekkie i odporne na korozję
  • Nie wymaga smarowania ani konserwacji
e-prowadnik E2.1
  • Standard dla zastosowań w średnim zakresie obciążeń
  • Cicha praca dzięki zintegrowanemu hamulcowi
  • Opcjonalne narzędzie otwierające dla jeszcze szybszego otwierania i zamykania
e-prowadnik E4.1L
  • Możliwe duże siły rozciągające, duże obciążenia i odległości jazdy ponad 600 m
  • Gwarantowana wydajność 10 000 km i więcej
  • Szybkie otwieranie i napełnianie
readychain
  • Zmontowany i gotowy do podłączenia bezpośrednio od producenta
  • Redukcja kosztów produkcji i montażu
  • Indywidualne wsparcie klienta końcowego
  • Usługa instalacji u klienta

Najważniejsze aspekty zastosowania

wytłaczarka

Płynnie działające prowadnice kablowe dla systemów pomiarowych na wytłaczarce

Program recyklingu e-prowadników

blogi igus®: Ważne trendy i tematy wokół wytłaczarek

Łożyska liniowe z inteligentnych tworzyw sztucznych
Automatyzacja

Więcej informacji

Wtryskarka
Przewód sterowniczy chainflex

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa