Obsługa i automatyzacja za pomocą Ekonomicznej robotyki dla przemysłu tworzyw sztucznych

Obsługa i automatyzacja

Zbieracz wlewków IAP1

Obszary zastosowania niskokosztowej automatyzacji w przemyśle tworzyw sztucznych

Produkty do automatyzacji procesów w przemyśle maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Cobot ReBeL
readychain
  • Wstępnie zmontowane systemy zasilania energią, np. do obsługi robotów na wtryskarce
  • Dostawa w ciągu 3-10 dni
Zbieracz wlewków IAP3 od igus
  • Do bocznego mocowania w formach z wypychaczem i z wypychaczem
  • Całkowity cykl od otwarcia do zamknięcia w 1,25 s
Kartezjański robot przestrzenny drylin
  • Standardowy program wysyłany w ciągu 24 godzin
  • Indywidualnie konfigurowalne
  • obciążenie do 75 kg, skok do 6 m
robolink
  • Zasięg 620 i 790 mm
  • maks. Ładowność 3 kg
  • Z lub bez zintegrowanego systemu sterowania
Robot drylin typu delta
  • Jako zestaw lub wstępnie zmontowany
  • Zasięg 360 / 660 mm
  • Szybkość pobierania 60/min.
chainflex
  • Sprzedawany na metry lub zmontowany
  • Odpowiedni do dużych obciążeń
  • Bezawaryjny z 36-miesięczną gwarancją

Przykłady zastosowań

Wtryskarka

Prowadzenie kabli dla robota usuwającego w maszynie do formowania wtryskowego

Liniowy robot pokojowy do aplikacji pick & place w logistyce

Monitorowanie stanu i konserwacja zapobiegawcza: inteligentne tworzywa sztuczne dla łańcucha energetycznego i łożysk

Konserwacja predykcyjna z inteligentnymi tworzywami sztucznymi
Dowiedz się więcej
inteligentne tworzywa sztuczne dla łożysk ślizgowych
Dowiedz się więcej

Kompletny zestaw inteligentnych tworzyw sztucznych

blogi igus®: Ważne trendy i tematy związane z rozwiązaniami automatyzacji

Obsługa i automatyzacja
Łożyska liniowe z inteligentnych tworzyw sztucznych
Automatyzacja

Więcej informacji

Inteligentne tworzywa sztuczne
Przewód sterowniczy chainflex

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa