Precyzyjna regulacja formatu w maszynach etykietujących z prędkością 1000 butelek na minutę

Technologia łożysk obrotowych i liniowych jest stosowana w systemach KHS od ponad 20 lat.

Profil

  • Co było potrzebne: prowadnica liniowa drylin ® W, jednostka liniowa drylin® SLW z napędem wrzeciona, polimerowe łożyska kulkowe xiros, łańcuch energetyczny serii E2/000
  • Wymagania: Wysokie wymagania dla przepustowości 1000 butelek na minutę: wysoka precyzja, odporność na korozję, odporność na środki czyszczące, wysoka odporność na zużycie, brak
  • smaruSektor: Przemysł napojów,
  • rozlewnie Sukces dla klienta: Niezależnie od tego, czy chodzi o regulację wysokości, rolki odchylające czy regulację stołu roboczego: zastosowana technologia łożysk obrotowych i liniowych spełnia wysokie wymagania w różnych systemach KHS od około dwudziestu lat. Klient otrzymuje nie tylko łożysko, ale także całkowicie gotowe do montażu komponenty funkcjonalne.

Problem

Rozwiązanie

Ilustracja 1: KHS otrzymuje regulację czujnika do wykrywania śladu cięcia etykiety jako moduł gotowy do instalacji. Podstawą jest prowadnica liniowa drylin® W.

Ilustracja 2: Różne rolki przenośnika są również dostarczane w stanie gotowym do instalacji.

Ilustracja 3: Idealne rozwiązanie dla przemysłu napojów: Osie rolek przenośnika są podparte polimerowymi łożyskami kulkowymi xiros. Na zdjęciu: Widok rolki z góry.

Ilustracja 4: Cały stół roboczy można regulować w poziomie - za pomocą bezsmarowego systemu modułowego drylin® linear technology.

Rysunek 5: Prowadnice liniowe drylin® W są używane do odwrotnego montażu stołu roboczego.

Rysunek 6: Łańcuch energetyczny w podkonstrukcji zapewnia mobilność zasilania energią i sygnałem.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa