Zmień język :

Różnorodność potencjalnych zastosowań profilowych prowadnic szynowych drylin W wynika z dużej liczby różnych komponentów, które można ze sobą łączyć. Oferujemy ponad 50 różnych profili (rozmiary montażowe / geometria / powierzchnie), wiele liniowych łożysk ślizgowych i wózków liniowych. drylin W nadaje się do stosowania we wszystkich branżach, czy to w sektorze spożywczym, budowie obrabiarek, wnętrzach czy majsterkowaniu. Wszystkie komponenty, w tym szyny, można zamówić o wymaganej długości w sklepie internetowym.
Szybszy montaż dzięki podwójnym szynom zamiast dwóch pojedynczych szyn montowanych równolegle
Do wielu zastosowań (np. automatyka, przemysł spożywczy, technologia medyczna, przemysł farmaceutyczny).
Szyny gięte zapewniają większą swobodę projektowania, na przykład w stacjach roboczych.
Wózek z hybrydowymi łożyskami rolkowymi dla płynniejszej pracy.
Niezwykle lekki karbonowy materiał szyny.
dzięki elastycznym odległościom z równoległymi pojedynczymi szynami.

Ekspert igus z przyjemnością udzieli niezobowiązującej porady.

Przekonaj się o zaletach naszych prowadnic profilowych drylin W dzięki naszemu zestawowi próbek.
Pobierz broszurę

Bazując na sprawdzonej serii drylin® W, igus® oferuje gięte prowadnice liniowe, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i wyposażone w wózki prowadzące opracowane specjalnie do użytku z szynami o różnych promieniach. Skutkuje to innowacyjnymi rozwiązaniami do zastosowań o ograniczonej przestrzeni montażowej, np. w ergonomii operatora, technologii scenicznej lub w kabinie kierowcy pojazdów użytkowych, gdzie monitory i systemy sterowania są zaprojektowane w taki sposób, aby zagwarantować bezpieczny i łatwy dostęp.

Robot do zwalczania chwastów firmy AIGRO UP z szynami profilowymi drylin W i obudową liniową od igus.

MAX Velolift firmy Rad9 do montażu rowerów z podwójną szyną drylin W i obudową liniową od igus.

Pojazd komunalny firmy Fiedler z podwójną szyną drylin W WS i oprawą stojakową drylin W od igus.

SLIDE firmy InGymNeering składa się z prowadnicy profilowej drylin W i oprawy stojakowe drylin W od igus.

Oszczędność czasu dzięki łatwemu montażowi wózków profilowych
Liniowe wózki profilowe można zmontować w zaledwie kilku krokach. Oszczędza to nie tylko czas, ale także koszty montażu. Skróceniu ulegają również przestoje.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem