Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Sprężyny talerzowe Polysorb wykonane z tworzywa sztucznego

sprężyny talerzowe są to tarcze, które mogą wytrzymaywać obciążenia osiowe z przekrojem wklęsłym w kierunku podstawy, sprężyny talerzowe wymagaja mniej miejsca niż jakiekolwiek inne typy sprężyn. Są szczególnie przydatne gdy wymagane jest amłe ugięcie sprężyny.
+

Kiedy powinienem stosować sprężyny talerzowe Polysorb?

Kiedy zastosowanie wymaga specjalnych krzywych charakterystyki sprężyny talerzowej, które są płaskie i możliwe tylko w przypadku metalu przy większym nakładzie (konstrukcja z otworem)

Kiedy wymagana jest kompensacja luzów osiowych oraz tolerancji produkcyjnych

Dla tłumienia wibracji

Dla tłumienia hałasu

Gdy wymagane jest zastosowanie materiału niemagnetycznego

Do izolacji elektrycznej i cieplnej

Kiedy nie należy stosować sprężyn talerzowych Polysorb?

Kiedy w szerokim zakresie temperatur występują stałe siły sprężyste

Gdy wymagane są duże siły sprężyste

Ugięcie sprężyny dysku jest stounkowo niewielkie. W związku z tym liczba dysków sprężynowych jest determinowana w praktyce. Ułożone na sobie dyski zwiększają ugięcie sprężyny proporcjonalnie do liczby, podczas gdy całkowita siła jest tak duża jak siła poszczególnych dysków. Aby zwiększyć siłę dyski mogą być ułożone równolegle jako pakiet sprężyn.

Odporność chemiczna

Sprężyny talerzowe Polysorb są odporne na działanie różnych chemikaliów iglidur® A500 ma większą wytrzymałość niż iglidur® J.
 
Środek chemiczny Odporność
  iglidur® J iglidur® A500
Alkohole + +
Węglowodory + +
Tłuszcze, oleje bez dodatków + +
Paliwa + +
Rozcieńczone kwasy 0 to - +
Silne kwasy - +
Rozcienczone zasady + +
Silne zasady + to 0 +

Absorbcja wilgoci

Niska absorbcja wilgoci pozwala na zastosowanie ich w środowiskach wilgotnych.
Sprężyny talerzowe Polysorb wchłaniają wilgoć. Z tego powodu zmieniają się ich właściwości mechaniczne. Nawet w najtrudniejszych warunkach, podczas długotrwałej pracy pod wodą, sprężyny talerzowe Polysorb® zachowują dużą sprężystość.
iglidur® Środowisko standardowe po nasączeniu wodą
J 18 15
A500 24 23

Zwiększona temperatura pracy

Zwiększone temperatury prowadzą do spadku sztywności polimeru. Sprężyny talerzowe Polysorb® zapewniają maksymalną siłę nacisku 8 N nawet przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze 80° C. Prosimy spojrzeć na rysunek przedstawiający zależność siły sprężyny i temperatury otoczenia.
Sprężyny talerzowe Polysorb
Sprężyny talerzowe Polysorb testy długoterminowe Sprężyny talerzowe Polysorb testy długoterminowe
siła sprężyny Sprężyny Talerzowe X = odchylenie w dół [%]
Y = siła sprężynująca [N]

A = JTEM-10
B = A500TEM-10

Wykres 35.1: Siła sprężyny w zależności od procentowego ugięcia mierzonego w rozmiarze instalacyjnym 10

Wpływ temperatury otoczenia na sprężyny talerzowe X= Temperatura otoczenia [°C]
Y= Maksymalna siła sprężyny [N]

Wykres 35.2: Wpływ temperatury otoczenia na siłę sprężyny, dla JTEM-10.

Wymiary zgodne z DIN 2093
Wymiary Sprężyny talerzowe
Sprężyny talerzowe rysunek

Sprężyny talerzowe Polysorb plan dostaw

De [mm]:

 

Di [mm]:

 

Nr art.* Wartości standardowe: Długości oraz siły sprężyny
  De D1 t h0 F1,0 M    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [g]    
Dostawa 5-7 dni roboczych JTEM-05 10 5,2 0,5 0,25 5 0,04 15,97 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych JTEM-06 12,5 6,2 0,7 0,3 10 0,11 16,80 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych JTEM-08 16 8,2 0,9 0,35 16 0,2 16,96 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych JTEM-10 20 10,2 1,1 0,45 24 0,33 17,32 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych JTEM-12 25 12,2 1,5 0,55 45 0,85 19,66 PLN Dodaj do koszyka
24 - 48 godzin - Magazyn Polska JTEM-16 31,5 16,3 1,75 0,7 65 1,44 22,05 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych JTEM-20 40 20,4 2,25 0,9 130 3,1 23,30 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych A500TEM-05 10 5,2 0,5 0,25 8 0,04 26,42 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych A500TEM-06 12,5 6,2 0,7 0,3 15 0,11 27,77 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych A500TEM-08 16 8,2 0,9 0,35 24 0,2 32,56 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych A500TEM-10 20 10,2 1,1 0,45 35 0,33 32,87 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych A500TEM-12 25 12,2 1,5 0,55 70 0,85 42,38 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych A500TEM-16 31,5 16,3 1,75 0,7 85 1,44 59,65 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych A500TEM-20 40 20,4 2,25 0,9 150 3,1 82,06 PLN Dodaj do koszyka
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cenę Zapytanie o cenę
myCatalog myCatalog

Wartości standardowe dotyczące długości oraz siły sprężyny to wartości średnie przybliżone.
* Materiał:
iglidur® J: JTEM, Standard
iglidur® A500: A500TEM, odporność na wysokie temperatury i/lub substancje chemiczne

Wzór, opis, jednostki

F = Siła
S = Przesuw sprężyny
De = Średnica zewnętrzna [mm]
D1 = Średnica wewnętrzna [mm]
t = Grubość pojedynczego dysku [mm]
h0 = Maksymalne przemieszczenie sprężyny [mm]
F1,0 = Siła sprężyny ze 100 % przemieszczeniem [N]
M = Masa pojedynczego dysku [g]

24 - 48 godzin - Magazyn Polska
Dostawa 5-7 dni roboczych

Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.