System prowadzenia kabli chainflex z czteroletnią gwarancją, bez kosztów pakowania i minimalnej ilości zamówienia.

Przewody do zastosowań ruchomych: chainflex®

Sklep

Konfigurator przewodów chainflex z lupą, kalkulatorem i kołami zębatymi.

Konfiguratory i nie tylko

Wiedza

Rodzaje przewodów

Drive Tech

Od wersji premium po wyjątkowo ekonomiczne rozwiązania.

Jakie zalety oferują nasze przewody?

  • 30 lat doświadczenia
  • 4-letnia gwarancja
  • Testy we własnym laboratorium na powierzchni ponad 5000 m², 125 stanowisk testowych, ponad 800 testów w toku
  • Najszersza oferta na rynku: 1354 typy kabli do systemów danych, magistralowych i hybrydowych oraz do systemów sterowania i napędów
  • Możliwość obliczenia żywotności i konfiguracji przewodu
  • Dostępne bezpośrednio z magazynu, już od 1 m i z dostawą w ciągu 36 godzin
  • Przewody do każdego rodzaju ruchu: poziomego, pionowego, skrętnego i dużych prędkości
  • Bezpłatne próbki
  • O 50% krótszy czas zdejmowania izolacji dzięki unikalnej technologii CFRIP
  • Z inteligentnym monitorowaniem siły rozciągającej ze smart plastics jako opcja dla przewodów pracujących pod szczególnie dużym obciążeniom

Przewody chainflex w praktyce — inspirujące przykłady zastosowań u naszych klientów

Przewidywalne bezpieczeństwo dzięki doświadczeniu z testów laboratoryjnych i praktycznych zastosowań.

chainflex działa — gwarantowanie i certyfikowane rozwiązanie!

Pracownik i naukowczyni prezentują prowadnik kablowy do pracy ciągłej z 36-miesięczną gwarancją.

Nowe przewody w 2025 roku

Samolot przed mapą świata z logo certyfikacji i symbolami norm dla międzynarodowych dostaw.

Normy i dopuszczenia

Regały z przewodami chainflex w opisanych pudełkach w magazynie.

chainflex CASE

Czym są przewody chainflex do pracy w ruchu?

Jaka jest różnica między kablami?

Czujnik dla inteligentnych przewodów | i.Sense CF.P

  • Czujnik CF.P mierzy siły rozciągające działające na kable
  • Trwale zwiększone siły rozciągające mogą prowadzić do uszkodzenia kabli, a w skrajnym przypadku nawet do pożaru.
  • Czujnik CF.P rozpoznaje nieprawidłowo wykonaną konserwację kabli.

Przykłady zastosowań u naszych klientów

Maszyna pick and place

Maszyna pick-and-place do automatycznego montażu komponentów i szpul.

Duże centra obróbcze

Centrum obróbcze z ruchomym prowadnikiem kablowym w hali przemysłowej.

Inżynieria mechaniczna

Prowadzenie łańcuchów kablowych do obrabiarek z kilkoma łańcuchami energetycznymi.

Urządzenie do rozładunku statków

Suwnica nad wodą z żółtą stalową konstrukcją i czerwono zaznaczonym rolką prowadzącą.

Dalsze zastosowania

Osłona kabli chainflex nad falą z statkiem w tle.

readycable

e-prowadniki

readychain

Więcej informacji na temat kabli chainflex

Sprawdzone na ponad 5000 m² powierzchni testowej

Prowadnik kablowy na osi liniowej z kablami w instalacji automatyki.

Katalog chainflex

Otwarty katalog chainflex z żółtą okładką.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Maciej Ślęzak
Maciej Ślęzak

Manager Produktu przewody chainflex®

+48 882 834 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa