Złącze Speedtec, seria B, wpust standardowy z nakrętką łączącą M23

MAT01723484 product image
igus-icon-lupe
MAT01723484 product image
igus-icon-lupe
MAT01723484 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723484 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Złącze Speedtec, seria B, wpust standardowy z nakrętką łączącą M23
Złącze Speedtec, seria B, wpust standardowy z nakrętką łączącą M23
Złącze Speedtec, seria B, wpust standardowy z nakrętką łączącą M23
Złącze Speedtec, seria B, wpust standardowy z nakrętką łączącą M23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk/mosiądz, niklowany
  • Stopień zabrudzenia: 3
  • Klasa ochrony: IP 66/67 [podłączony]
  • Kategoria przepięcia: III
  • Zakres temperatur: od -20 °C do +130 °C
  • Nakrętka/Śruba: Mosiądz, niklowany
  • Materiał pierścienia zaciskowego: Mosiądz, niklowany
  • Kontakty: Mosiądz, pozłacany
  • Uszczelka: FPM/HNBR
  • Wkładka izolacyjna: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Rodzaj styku: Tulejka zaciskowa HC
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723484
Typ P, 6-pinowy