Ze względu na dużą ilość zamówień, czas dostawy poszczególnych produktów może być dłuższy o 10-15 dni roboczych od podanego. Prosimy o zapoznanie się z naszym potwierdzeniem zamówienia w celu uzyskania konkretnej daty dostawy. W przypadku pilnych, krótkoterminowych potrzeb prosimy o kontakt osobisty, abyśmy mogli zrealizować niezbędny dla Państwa czas dostawy. Osobę kontaktową znajdą Państwo w górnej części menu pod "Moja osoba do kontaktu", obok wyboru języka/kraju lub tutaj.
Tłumią wibracje i są łatwe w montażu
Tłumią wibracje i są łatwe w montażu
Silniki krokowe (ST), DC i EC/BLDC z maks. prądami szczytowymi 21A i napięciem 48V
Do średnio wymagających zastosowań, płaszcz zewnętrzny z PVC , ekranowany, odporny na oleje, niepodtrzymujący palenia
Odpowiednie sprzęgła drylin® E
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h