Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Głowica przegubowa z gwintem wewnętrznym, EBRM, czasza kulista iglidur® FC180, mm

  • Wykrywalna głowica przegubowa dla przemysłu spożywczego: wykonana z materiałów zgodnie z wymogami FDA i UE 10/2011
  • Czasza kulista iglidur® FC180
  • Gwint prawy
  • Oprawa igumid FC
  • Seria wymiarowa E zgodna z DIN ISO 12240
Opis produktu
Głowice przegubowe igubal® z gwintem zewnętrznym
 
Głowice przegubowe igubal® są odporne na korozję i mogą być z powodzeniem stosowane nawet w trudnych warunkach środowiskowych. W środowiskach wilgotnych lub mokrych są one odporne na działanie słabych kwasów i zasad. Głowice przegubowe są również odporne na brud i pył.
 
Oprawa wykonana z materiału igumid FC.
 
Tutaj, czasza kulista wykonana jest z iglidur® FC180
  • Materiał bezpieczny do kontaktu z żywnością
  • Wykrywalny
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® FC180
  • Kierunek gwintu: prawy
  • Materiał oprawy: igumid FC
  • Seria wymiarowa E zgodna z wymogami DIN ISO 12240
  • Bezobsługowa praca na sucho
  • Wysoka wytrzymałość
  • Trwały przy różnych obciążeniach
  • Kompensacja niewspółosiowości
  • Kompensacja obciążeń krawędziowych
  • Odporne na brud, kurz i pył
  • Odporne na korozję i substancje chemiczne
  • Tłumiące drgania
  • Odpowiednie do ruchów obrotowych, wahliwych i liniowych
  • Wyjątkowo niska masa

Typowe obszary zastosowania
  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł produkcji napojów
  • Branża opakowaniowa
Tolerancje
Elementy łożyskowe igubal® mogą być stosowane z różnymi tolerancjami w zależności od zastosowania. Standardowy asortyment zaprojektowano z dużym luzem, co umożliwia bezpieczną pracę nawet przy wysokich szybkościach obwodowych. Otwór pierścienia wewnętrznego jest produkowany zgodnie z zakresem tolerancji E10. Wały powinny być także wykonane z zalecaną klasą tolerancji pomiędzy h6 i h9. Sprawdzanie średnicy wewnętrznej
 
Współczynniki tarcia ślizgowego i szybkość
 
Jedną z ważniejszych zalet bezobsługowych łożysk sferycznych igubal® jest fakt, że szybkie ruchy obrotowe zamontowanego wału odbywają się bezpośrednio w części kulistej, wykonanej z materiału iglidur®. Korzyścią takiego układu polimerowego/stalowego łożyskowania ślizgowego jest możliwość funkcjonowania przy wysokich szybkościach nawet podczas pracy na sucho. Biorąc pod uwagę obciążenia promieniowe, maksymalna szybkość powierzchniowa może wzrosnąć nawet aż do 0,5 m/s przy obrocie. Z kolei, ruchy kątowe łożysk sferycznych odbywają się w kulistej średnicy zewnętrznej czaszy kulistej. Bezobsługowe elementy łożyskowe igubal® umożliwiają również liniowy ruch wału.
 
Odporność na promieniowanie UV
 
Odporność na korozję łożysk igubal® ma szczególne znaczenie w zastosowaniach na zewnątrz pomieszczeń. Łożyska igubal® są trwale odporne na działanie promieniowania UV. Niewielka zmiana koloru (ściemnienie) czaszy kulistej spowodowane promieniowaniem UV oraz innymi czynnikami atmosferycznymi nie ma wpływu na właściwości mechaniczne, elektryczne czy termiczne.
Dane techniczne
Akcesoria do kompletu
Pobieranie plików

Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.