- Ø kulki: 15, 22 mm
- Wysoka nośność przy niskim tarciu
- Materiał oprawy: iglidur® J3B
- Materiał kulki: stal nierdzewna
Łożysko transferowe xiros®, konstrukcja ślizgowa dla wysokich obciążeń udarowych
Łożyska transferowe xiros® z kulkami polimerowymi są idealne dla technologii przenośników i transportu delikatnych towarów. Pracują one płynnie i w zależności od wariantu produktu mają wysoką nośność lub specjalne właściwości, takie jak rozpraszanie antystatyczne. Stuprocentowy brak smarowania zapobiega zanieczyszczeniu transportowanego towaru. Nasze łożyska transferowe umożliwiają ruch w dowolnym kierunku i dlatego są idealnym rozwiązaniem dla wymagań różnych branż.
Kulki ze stali nierdzewnej, stosowane wcześniej w naszych łożyskach transferowych, zostały zastąpione przez wkładkę ślizgową wykonaną z własnego materiału iglidur® J3B. Kulka nośna ze stali nierdzewnej nie porusza się już po innych kulkach nośnych, jak w poprzednich wersjach, ale po wkładce ślizgowej.
Ale dlaczego iglidur® J3B? Nasz materiał charakteryzuje się wyjątkową odpornością na ścieranie, niskimi współczynnikami tarcia, dobrą odpornością na media oraz niską absorpcją wilgoci.