Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Adapter kit for rebel gear box

Product information
  • Communication adapter
  • Voltage
  • Commissioning set
  • Suitable for the control of the Rebel gear 80s and 105s

Content of the set
  • Peak-Can / USB adapter
  • Table power supply 24VDC, 5a
  • Cold device cable
  • D-SUB / JST-2ZH adapter
  • DC plug P1M / JST-5XH adapter
Opis produktu
With this adapter cable you can connect directly to the motor controller of one of our RL-SE-105 or RL-SE-80 harmonic drives via your PC/laptop. The power supply for driving the gearbox is supplied by the 24V power pack. The CAN communication is picked up directly from the motor controller and made readable for the PC/laptop via the PEAK-CAN adapter. A connection to the gearboxes can be established via the “Module Control Software”. This enables uncomplicated control of the transmission. Firmware updates and parameter changes can also be carried out using the software.

You can download the LCA Modul Control Software for ReBeL gears and an operating manual.

Important tips for correct use:
  • Peakcan drivers must be installed
  • ModuleCtrl Closedloop version, is the right one for the rebel
  • The PIN occupancy of the plugs are also included in the documentary

Important Note:

5VDC voltage supply via USB port no more than 1 gear over it!
 
Dane techniczne

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.