iglidur® PEP, łożysko wieloelementowe iglidur, mm

  • Może być zastosowany z każdym materiałem wału
  • Ekonomiczny kosztowo
  • Łatwy montaż
  • Niskie współczynniki tarcia

Czy dopasowanie jest prawidłowe?

Opis produktu
iglidur® PEP – dla wszystkich materiałów i wałów
Powodzenie stosowanie łożyska w równiej mierze zależy od wałka oraz łozyska slizgowego w normalnej oprawie. Dzięki łożyskom iglidur® PEP, idei łożysk bezobsługowychi zamkniętych, igus® prezentuje nowe podejście.
 
Kiedy stosować łożyska ślizgowe iglidur® PEP?
  • Gdy wymagane jest zastosowanie ekonomicznego systemu polimerowych łożysk ślizgowych
  • Gdy wymagana jest niezależność od materiału oraz powierzchni wału
  • Do ochrony kosztownych oraz delikatnych wałów
  • W celu uzyskania doskonałej odporności na zużycie przy rzadkich i powolnych ruchach
  • Dla stałych niskich współczynników tarcia
  • Gdy wymagana jest odporność na korozję

Kiedy nie stosować?
  • Odpowiedni do pracy przy wysokich prędkościach ślizgowych
  • Do zastosowań z dużymi obciążeniami
  • Do zastosowań w wysokich temperaturach
  • Gdy wymagany jest niewielki luz
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania

Bezobsługowe łożyska ślizgowe cieszą się opinią łożysk, które wykazują właściwości poślizgu na wale bez potrzeby nakładania dodatkowej warstwy i/lub smarowania. Nalezy stwierdzić, że w tych systemach materiał wałków jest równie ważny jak sama tuleja łożyskowa. igus® przyjmuje nowe podejście z własną koncepcją łożyska ślizgowego zamkniętego i bezobsługowego
 
iglidur® PEP to innowacyjna konstrukcja systemów polimerowych łożysk ślizgowych bezobsługowych z pierścieniem zewnętrzym oraz wewnętrznym. Pierścień wewnętrzny zapewnia wyjatkową cechę, czyli powierzchnię ślizgową, co sprawia, że po raz pierwszy zarówno materiał wału oraz jego powierzchnia nie budzą obaw. Ani gwinty, ani rdza ani zarysowania nie mają wpływu na wydajność i niezawodność. Obecnie, dzięki kontroli powierzchni ślizgowej oraz znacznemu zakresowi badań możliwe jest precyzyjne określenie długoterminowego zachowania systemu łożysk. Podobnie jak w przypadku łożysk kulkowych, pierścień wewnętrzny obraca się z wałem w polimerowym łożysku ślizgowym PEP. Udało się wyeliminować względne przemieszczanie się wału w stosunku do łożyska. Umożliwia to ochronę powierzchni wału przed zużyciem jednocześnie zmniejszając koszty. Ponadto, dodatkową korzyść stanowi fakt, że wał obrotowy pracujący z tym typem polimerowego łożyska ślizgowego może zostać wykonany z najbardziej delikatnych i nietypowych materiałów. Dzięki materiałom wykorzystanym do produkcji łożyska, polimerowe łożysko PEP jest całkowicie odporne na korozję.
Odporność na zużycie
Przy obciążeniach do 5 N/mm² wyniki testów na zużycie są bardzo zadowalające. W tym przypadku łożyska polimerowe PEP uzyskują wartości porównywalne do tych jakie osiąga większość systemów łożysk metalowych odpornych na zużycie. Wynik ten jest bardzo korzystny, szczególnie przy porównaniu obniżonych kosztów tego rozwiązania oraz kosztów generowanych przez wymóg odpowiedniego wykończeniach wału w łożyskach tradycyjnych. Ponadto, z perspektywy użytkownika, dodatkowym atutem jest niski współczynnik tarcia. Istnieje możliwość obliczenia danych trybologicznych, ponieważ powierzchnie ślizgowe są stałe. Współczynniki tarcia łożysk PEP są obecnie niezależne od materiałów użytych do wykonania wałów oraz od właściwości powierzchni. Jeżeli wystąpi taka konieczność, współczynniki tarcia mogą zostać dodatkowo zmniejszone przy użyciu niewielkiej ilości środka smarnego. Szczegółowe informacje na temat testów przeprowadzonych w zakresie różnych smarów są dostępne i można je od nas uzyskać.
 
Montaż
Montaż łożysk PEP jest szybki i łatwy. Łożyska są produkowane w oparciu o konstrukcję wciśnięcia w otwór oprawy o tolerancji H7. Następnie, wał jest wkładany i ściśle dopasowywany do wewnętrznego pierścienia. Łożysko wewnętrzne jest zamocowane na pierścieniu zewnętrznym. Konstrukcja ta pozwala na wyciągnięcie wału bez potrzeby usuwania pierścienia wewnętrznego.
 
 
Certyfikaty oraz normy
Zgodne z wymogami RoHS
Zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU (RoHS 2)
Dane techniczne

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.