Oprawa sprzęgła drygear® do łączenia niestandardowych silników z przekładniami ślimakowymi RL-D.
Obudowa sprzęgająca robolink® D
Przekładnia ślimakowa drygear®
Przekładnie ślimakowe igus drygear® "RL-D" są dostępne w różnych wersjach do różnych zastosowań. Jedną wspólną cechą wszystkich przekładni ślimakowych jest centralny otwór do przeprowadzenia kabla.
Jako alternatywa dla istniejących zestawów silnikowych, adapter ten może być używany do podłączania silników specyficznych dla klienta.
Koło ślimakowe jest wykonane z trybologicznie zoptymalizowanych polimerów o wysokiej wydajności, dzięki czemu przekładnia działa na sucho i nie wymaga konserwacji.
"RL-D" są dostępne w rozmiarach 20, 30 i 50. Symetryczne i asymetryczne wzory są dostępne dla wszystkich rozmiarów.
Symetryczna konstrukcja z wyjściem po obu stronach jest często używana w pozycji pionowej. Zazwyczaj przekładnia jest używana jako napęd do zastosowań obrotowych lub jako element robotyki.
Asymetryczna konstrukcja z wyjściem po jednej stronie jest stosowana głównie w poziomej pozycji montażowej jako stół obrotowy lub oś obrotowa oraz w zastosowaniach obrotowych. Typowe obszary zastosowań to transport materiałów, produkcja narzędzi i regulacja czujników.
Zarówno łożyska wieńcowe (PRT), jak i kulkowe są dostępne dla wszystkich rozmiarów oraz konstrukcji. Opcja z łożyskiem wieńcowym jest stosowana przy wysokich obciążeniach osiowych i niskiej dynamice, podczas gdy wariant z łożyskiem kulkowym jest stosowany przy niższych obciążeniach osiowych i wyższej dynamice.