Zmień język :

E-mobilność stała się prosta. Porządek na stacji ładowania
e-tract to rozwiązanie umożliwiające automatyczne zwijanie kabla. Zapobiega to zagrożeniom i uszkodzeniom kabli spowodowanym niewłaściwym zwijaniem lub kablami leżącymi na drodze. e-tract jest używany w aplikacjach, w których mobilne urządzenie końcowe jest podłączone do kabla i wcześniej było zwijane tylko ręcznie. Dzięki wielokrotnym ugięciom możliwe jest uzyskanie długich odcinków zwijania przy niewielkiej przestrzeni montażowej. Nie ma żadnego pierścienia ślizgowego.
E-tract dla stacji ładującej, zredukowany do jednostki zwijającej. Z otworami montażowymi ułatwiającymi integrację z obudową i stacjami ładowania.
| Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Głębokość [mm] | Długość przedłużenia [mm] | Wymagana długość kabla [mm] | Średnica kabla [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.140 | 350 | 140 | 4 500 mm (+maks. 2,000mm) | 4 500 mm (+maks. 2,000mm) | maks. 15 mm |
Bez bałaganu

Brak przeszkód

Brak zanieczyszczeń

Brak kradzieży


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem