e-spool flex light

e-spool flex light
e-spool flex light

Przemyślany bęben przewodowy

Trójkąt "Technologia w górę"

Technologia w górę

Trójkąt "Koszty w dół"

Koszty w dół

Kwadrat dowodu

Udowodnione

Krąg zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój

Warianty e-spool flex light

e-spool flex light mini SPFL.120

e-spool flex light (mini SPFL.120)

e-spool flex light medium SPFL.200

e-spool flex light medium SPFL.200

e-spool flex light large SPFL450

e-spool flex light large SPFL450
Nr art.SPFL.120.07.01.SPSPFL.200.08.01.SPSPFL.250.08.01.SPSPFL.250.11.01.SPSPFL.250.15.01.SPSPFL.450.08.01.SPSPFL.450.11.01.SP
Średnica przewodu5–7 mm5–8 mm5–8 mm8–11 mm11–15 mm5–8 mm8–11 mm
Długość przedłużenia3 m7 m15 m10 m5 m25 m17 m
Wymagana długość przewodu wewnątrz prowadnika1,1 m2,6 m4,5 m3,3 m2,4 m4,7 m3,5 m
Masa systemu2,0 kg2,7 kg8,7 kg8,9 kg9,2 kg15,4 kg3,5 m

Materiały informacyjne

Dokumentacja zwijacz przewodu e-spool flex light

Dokumentacja

Instrukcja montażu e-spool flex light

Instrukcja montażu e-spool flex light

Instrukcja montażu e-spool flex light mini

Instrukcja montażu e-spool flex light mini

Zasilanie panelowe e-spool flex 2.0

Opracowanie techniczne e-spool

Opracowanie techniczne: Bęben przewodowy bez pierścienia stykowego z prowadnicą spiralną

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa