Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Łożyska wieńcowe - iglidur® PRT

Szeroki asortyment dla praktycznie każdego zastosowania
Asortyment aluminiowo-polimerowych łożysk wieńcowych igus® PRT obejmuje szerokie spektrum zastosowań. W odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań tocznych, w ich konstrukcji stosowane są bezmarowne wkładki ślizgowe z odpornego na wycieranie tworzywa sztucznego. Dostępnych jest osiem rozmiarów standardowych o średnicach wewnętrznych między 20 mm i 300 mm. Ponadto, asortyment obejmuje także wersje o obniżonej masie (seria 02 z pierścieniem wewnętrznym w całości z trybopolimeru lub seria 04 o odchudzonej konstrukcji), wersje z uzębionym pierścieniem zewnętrznym do napędzania paskami zębatymi, łożyska dzielne oraz wersje przystosowane do pracy w temperaturach sięgających 180 °C i kontakcie z agresywnymi chemicznie mediami. Polimerowe łożyska talerzowe są odpowiednie do zastosowań wiążących się z wysokimi obciążeniami.

Produkty

Liczba produktów: 9

iglidur® PRT Uniwersalne elementy ślizgowe, iglidur® J
  • Wykonane ze sprawdzonego materiału iglidur® J
  • Dostępne łożyska talerzowe od 0,5 do 5 metrów
  • Niskie zużycie
  • Wysoka wytrzymałość, odporność na zabrudzenia
  • Odporność na korozję oraz działanie ciekłych czynników chemicznych
  • Bezsmarowe i bezobsługowe

od 6,30 USD/szt.

Dostępność na zapytanie
Przejdź do strony produktu
Płyta przyłączeniowa iglidur® PRT do wieńców obrotowych
  • Montaż polimerowych łożysk talerzowych PRT w rozmiarze montażowym 20 na wszystkich standardowych systemach profilowych

na zapytanie

Dostępność na zapytanie
Przejdź do strony produktu
Zestaw ograniczników kąta iglidur® PRT
  • Ogranicznik kąta dla łozyska talerzowego iglidur® PRT

na zapytanie

Dostępność na zapytanie
Przejdź do strony produktu
iglidur® PRT spacing ring heavy duty, steel
  • Steel version to avoid distortion during installation
  • Dimensional range of 50mm to 300mm inner diameters
  • iglidur® PRT modular system: can be combined with all dimensions
  • High corrosion resistance

na zapytanie

Dostępność na zapytanie
Przejdź do strony produktu