Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Łożyska wieńcowe - iglidur® PRT

Szeroki asortyment dla praktycznie każdego zastosowania
Asortyment aluminiowo-polimerowych łożysk wieńcowych igus® PRT obejmuje szerokie spektrum zastosowań. W odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań tocznych, w ich konstrukcji stosowane są bezmarowne wkładki ślizgowe z odpornego na wycieranie tworzywa sztucznego. Dostępnych jest osiem rozmiarów standardowych o średnicach wewnętrznych między 20 mm i 300 mm. Ponadto, asortyment obejmuje także wersje o obniżonej masie (seria 02 z pierścieniem wewnętrznym w całości z trybopolimeru lub seria 04 o odchudzonej konstrukcji), wersje z uzębionym pierścieniem zewnętrznym do napędzania paskami zębatymi, łożyska dzielne oraz wersje przystosowane do pracy w temperaturach sięgających 180 °C i kontakcie z agresywnymi chemicznie mediami. Polimerowe łożyska talerzowe są odpowiednie do zastosowań wiążących się z wysokimi obciążeniami.

Produkty

Filtr

Konstrukcja
Rozmiar
Temperatury
Wymagania
Materiał

Liczba produktów: 26

Wieniec obrotowy iglidur®, PRT-01, uszczelnienie po obu stronach, oprawa aluminiowa, elementy ślizgowe wykonane z materiału iglidur® J
  • Do stosowania w szczególnie zabrudzonych środowiskach
  • Całkowicie bezobsługowe
  • Łatwy montaż oraz wymienne podkładki ślizgowe
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Wysoka sztywność, przystosowane do pracy przy bardzo wysokich obciążeniach

od 414,40 USD/szt.

2 z 2 art. gotowe do wysyłki w ciągu 2-5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu
Wieniec obrotowy iglidur®, PRT-01, oprawa aluminiowa, elementy ślizgowe wykonane z materiału iglidur® A180
  • Zgodność z wymogami FDA
  • Całkowicie bezobsługowe
  • Łatwy montaż oraz wymienne podkładki ślizgowe
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Wysoka sztywność, przystosowane do pracy przy bardzo wysokich obciążeniach
  • Oprawa wykonana z aluminium
  • Wymienialne, bezobsługowe oraz spełniające wymogi FDA podkładki ślizgowe wykonane z materiału iglidur® A180

na zapytanie

Czas dostawy na zapytanie, prosimy o kontakt
Przejdź do strony produktu
Wieniec obrotowy iglidur®, PRT-01, oprawa ze stali nierdzewnej, elementy ślizgowe wykonane z materiału iglidur® F2
Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
Całkowicie bezobsługowe
Prosty montaż, wymienne elementy ślizgowe
Wysoka odporność na zużycie
Wysoka sztywność, możliwość pracy przy wysokich obciążeniach
Oprawa ze stali nierdzewnej
Wymienne, bezobsługowe elementy ślizgowe wykonane z materiału iglidur® F2

na zapytanie

Dostępność na zapytanie
Przejdź do strony produktu
Wieniec obrotowy iglidur®, PRT-01, kołnierz kwadratowy, elementy ślizgowe wykonane z materiału iglidur® J
  • Łożysko talerzowe z kwadratowym kołnierzem do bezpośredniego montażu na powierzchniach płaskich
  • Nie wymaga otworów przelotowych
  • Brak osobnego pierścienia dystansowego
  • Montaż przy użyciu zaledwie 4 śrub
  • Całkowicie bezobsługowe
  • Łatwy montaż oraz wymienne podkładki ślizgowe
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Wysoka sztywność, przystosowane do pracy przy bardzo wysokich obciążeniach

od 198,21 USD/szt.

2 z 3 art. gotowe do wysyłki w ciągu 2-5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu
iglidur® slewing ring, PRT-04 Standard with DrivePin, aluminium housing, sliding elements made from iglidur® J
  • Easy replacement and extension: modular construction kit design
  • Driving the easy way with gear profile or drive pin for couplings
  • Adjustable by means of manual clamps

na zapytanie

Dostępność na zapytanie
Przejdź do strony produktu
Wieniec obrotowy iglidur®, PRT-01, konstrukcja typu smukłego
  • Połączenie zalet modeli 01 oraz 02
  • Lekkie wieńce obrotowe
  • Pierścień zewnętrzny wykonany z anodowanego aluminium
  • Pierścienie górne wykonane z materiału iglidur® J4
  • Całkowicie bezobsługowe
  • Łatwy montaż
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Wysoka sztywność, przystosowane do pracy przy bardzo wysokich obciążeniach

od 168,95 USD/szt.

Dostępność na zapytanie
Przejdź do strony produktu
Wieniec obrotowy iglidur®, PRT-02, pierścień zewnętrzny wykonany z tworzywa sztucznego iguton G, pierścień wewnętrzny wykonany z materiału iglidur® J4
  • Wersja ekonomiczna
  • Niezwykle lekki wieniec obrotowy
  • Pierścień zewnętrzny wykonany z tworzywa iguton G
  • Pierścienie górne wykonane z materiału iglidur® J4
  • Całkowicie bezobsługowe
  • Łatwy montaż
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Wysoka sztywność, przystosowane do pracy przy bardzo wysokich obciążeniach

na zapytanie

3 z 3 art. gotowe do wysyłki w ciągu 2-5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu
Wieniec obrotowy iglidur®, PRT-01, oprawa aluminiowa, elementy ślizgowe wykonane z materiału iglidur® H1
  • Całkowicie bezobsługowe
  • Łatwy montaż oraz wymienne podkładki ślizgowe
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Wysoka sztywność, przystosowane do pracy przy bardzo wysokich obciążeniach
  • Oprawa wykonana z aluminium
  • Wymienialne bezobsługowe wkładki ślizgowe wykonane z materiału iglidur® H1 przystosowane do pracy w temperaturach do +180°C

od 163,50 USD/szt.

6 z 8 art. gotowe do wysyłki w ciągu 2-5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu
Wieniec obrotowy iglidur®, PRT-01, uszczelnienie po jednej stronie, oprawa aluminiowa, elementy ślizgowe wykonane z materiału iglidur® J
  • Do stosowania w szczególnie zabrudzonych środowiskach
  • Całkowicie bezobsługowe
  • Łatwy montaż oraz wymienne podkładki ślizgowe
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Wysoka sztywność, przystosowane do pracy przy bardzo wysokich obciążeniach

na zapytanie

2 z 2 art. gotowe do wysyłki w ciągu 2-5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu
Wieniec obrotowy iglidur®, PRT-01, pierścień górny z funkcją zaciskową, elementy ślizgowe wykonane z materiału iglidur® J
  • Wieniec obrotowy z zaciskiem kołnierzowym
  • Do prostych zastosowań w zakresie transportu bliskiego
  • Całkowicie bezobsługowe
  • Łatwy montaż oraz wymienne podkładki ślizgowe
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Wysoka sztywność, przystosowane do pracy przy bardzo wysokich obciążeniach

od 424,60 USD/szt.

1 z 2 art. gotowe do wysyłki w ciągu 2-5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu
Wieniec obrotowy iglidur®, PRT-01-P z naprężeniem wstępnym
  • Większa dokładność pozycjonowania
  • Całkowicie bezobsługowe
  • Łatwy montaż oraz wymienne podkładki ślizgowe
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Wysoka sztywność, przystosowane do pracy przy bardzo wysokich obciążeniach
  • Oprawa wykonana z aluminium
  • Wymienialne bezobsługowe elementy ślizgowe wykonane z materiału iglidur® J (standard)

od 262,91 USD/szt.

Dostępność na zapytanie
Przejdź do strony produktu
Wieniec obrotowy iglidur®, PRT-02, pierścień zewnętrzny wykonany z aluminium anodowanego, pierścień wewnętrzny wykonany z materiału iglidur® J4
  • Niezwykle lekki wieniec obrotowy
  • Pierścień zewnętrzny wykonany z anodowanego aluminium
  • Pierścienie górne wykonane z materiału iglidur® J4
  • Całkowicie bezobsługowe
  • Łatwy montaż
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Wysoka sztywność, przystosowane do pracy przy bardzo wysokich obciążeniach

od 88,58 USD/szt.

4 z 4 art. gotowe do wysyłki w ciągu 2-5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu