Zmień język :
igus® specjalizuje się w opracowywaniu komponentów robotycznych wykonanych z odpornego na zużycie i trwałego tworzywa sztucznego. Podstawową ideą robotyki modułowej jest to, że różne moduły i komponenty mogą być łączone ze sobą w celu stworzenia niestandardowych rozwiązań automatyzacji. Umożliwia to firmom elastyczne reagowanie na różne wymagania bez konieczności przeprowadzania kosztownych i czasochłonnych nowych rozwiązań. Zastosowanie tanich komponentów, które nadal oferują wysoką jakość, umożliwia firmom realizację rozwiązań automatyzacji po niższych kosztach. Może to być szczególnie atrakcyjne dla małych i średnich firm, które chcą zautomatyzować swoje procesy produkcyjne, ale mają ograniczone zasoby. Ogólnie rzecz biorąc, połączenie modułowej konstrukcji i niskich kosztów automatyzacji w igus® oferuje możliwość tworzenia niestandardowych rozwiązań automatyzacji dla różnych branż. To nie tylko promuje wydajność i produktywność, ale także przyczynia się do modernizacji procesów produkcyjnych.

Montaż przekładni
Dzięki zastosowaniu koncepcji modułowych, różne typy przekładni, takie jak przekładnie planetarne, przekładnie tensometryczne lub przekładnie ślimakowe, mogą być elastycznie integrowane z systemami automatyki. Modułowa specyfikacja zespołów przekładni umożliwia stopniowe rozszerzanie i dostosowywanie automatyzacji. Firmy mogą dodawać dodatkowe moduły, aby poprawić funkcjonalność swoich systemów zrobotyzowanych bez konieczności rozpoczynania od zera. Oferują one precyzję, wszechstronność i zdolność adaptacji, pomagając firmom w opracowywaniu wydajnych, ekonomicznych, a jednocześnie potężnych systemów automatyki.

Zespół prowadnicy liniowej
Zespoły prowadnic liniowych charakteryzują się modułowością, co oznacza, że różne elementy, takie jak szyny, wózki i wózki, mogą być łączone ze sobą w celu uzyskania pożądanych sekwencji ruchu. Nowe moduły mogą być dodawane lub wymieniane w celu spełnienia wymagań różnych aplikacji. Przyczynia się to do elastyczności i pozwala firmom dostosowywać swoje rozwiązania automatyzacji zgodnie z wymaganiami bez konieczności rozpoczynania od zera. Oferują precyzję, elastyczność i opłacalność, pomagając firmom opracowywać i wdrażać ekonomiczne rozwiązania automatyzacji o wysokiej wydajności.

ReBeL® przekładnia tensometryczna
Przekładnia tensometryczna ReBeL® charakteryzuje się innowacyjną konstrukcją i wszechstronnością. Łączy w sobie precyzję i wytrzymałość, zapewniając niezawodne sterowanie ruchem. Nowe moduły można płynnie zintegrować z istniejącymi systemami w celu rozszerzenia funkcjonalności lub spełnienia wymagań aplikacji. Sprzyja to elastyczności i umożliwia firmom reagowanie na zmieniające się potrzeby produkcyjne. Oferuje precyzję, solidność i wszechstronność, pomagając firmom opracowywać ekonomiczne rozwiązania automatyzacji, które nadal oferują wysoką wydajność i niezawodność.

Modułowy system przekładni Apiro®
Modułowy system przekładni Apiro® charakteryzuje się wszechstronnością. Składa się z różnych komponentów, takich jak przekładnie, napędy, łożyska i szyny, które można łączyć ze sobą w celu uzyskania pożądanego sterowania ruchem. Modułowość modułowego systemu przekładni umożliwia firmom dostosowanie i rozszerzenie ich rozwiązań automatyzacji zgodnie z wymaganiami. Nowe moduły mogą być płynnie integrowane w celu dodania dodatkowych funkcji lub reagowania na zmieniające się wymagania. Dzięki swojej wszechstronności, efektywności kosztowej i możliwości adaptacji, umożliwia firmom opracowywanie innowacyjnych rozwiązań automatyzacji, które są zarówno zaawansowane technicznie, jak i opłacalne ekonomicznie. Zainspiruj się tutaj.

Apiro® Zestaw startowy
Zestaw startowy Apiro® został zaprojektowany, aby ułatwić firmom rozpoczęcie pracy z automatyką. Składa się z różnych komponentów, takich jak przekładnie, szyny, łożyska i napędy, które można łączyć ze sobą w celu realizacji szerokiej gamy rozwiązań ruchu. Ta modułowość umożliwia firmom zapoznanie się z automatyzacją krok po kroku i dostosowanie swoich systemów zgodnie z wymaganiami. Szczególną zaletą zestawu startowego jest jego łatwość obsługi. Oferuje on zintegrowane rozwiązanie, które umożliwia firmom zanurzenie się w świecie robotyki bez dogłębnej wiedzy specjalistycznej.

Łączenie poszczególnych zespołów w zależności od potrzeb
Interoperacyjność modułów opiera się na fakcie, że poszczególne moduły, czy to ramiona robotów, systemy napędowe, chwytaki czy czujniki, są zaprojektowane w taki sposób, aby mogły ze sobą harmonijnie współdziałać. Dzięki znormalizowanym interfejsom i protokołom komunikacyjnym, zespoły te mogą być opracowywane niezależnie od siebie, a jednocześnie łączone bez wysiłku. Tworzy to modułową zasadę, która pozwala firmom na montaż konkretnych rozwiązań robotycznych z różnych komponentów. Umożliwia to szybką reakcję na zmiany rynkowe lub wprowadzanie nowych produktów. Firmy nie muszą za każdym razem opracowywać nowych robotów od podstaw, ale mogą ponownie wykorzystać istniejące zespoły. Ogólnie rzecz biorąc, "maksymalna swoboda dzięki interoperacyjności zespołów" stanowi punkt zwrotny w robotyce modułowej. Takie podejście otwiera świat możliwości, w którym firmy mogą projektować rozwiązania automatyzacji dokładnie według swoich potrzeb.

igus® Robot Control
Oprogramowanie "igus® Robot Control" to rozwiązanie w dziedzinie robotyki modułowej, które umożliwia firmom precyzyjne sterowanie i dostosowywanie zautomatyzowanych systemów. Dzięki innowacyjnym funkcjom i przyjaznej dla użytkownika obsłudze, igus® Robot Control przyczynia się do optymalizacji rozwiązań automatyki i oferuje szereg korzyści:
Od kompletnych sterowników robotów z bezpłatnym oprogramowaniem po indywidualne sterowniki silników do budowy własnego sterownika robota. Nie ma dla Ciebie żadnych ograniczeń. Skontaktuj się z nami.
Zobacz na żywo zespoły i roboty igus®. Zespół Low Cost Automation podróżuje po całej Europie z roadshow!
Eksperci zademonstrują roboty na żywo i zaprogramują indywidualną aplikację. Uzyskaj poradę we własnej lokalizacji i skorzystaj z okazji, aby zadać konkretne pytania. Przekonaj się o wysokiej jakości naszych rozwiązań automatyzacji.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem