Zmień język :
Lekkie roboty lub roboty LBR to pomocnicy przemysłowi wzorowani na ludzkich ramionach. Dzięki niewielkiej wadze roboty mogą być szybko i elastycznie transportowane z miejsca pracy do miejsca pracy i zintegrowane z trwającym procesem pracy. Lekkie roboty firmy igus® są szczególnie lekkie i ekonomiczne. Wynika to z faktu, że zarówno przekładnie, jak i elementy łączące są wykonane z wysokowydajnych polimerów. Tworzywo sztuczne umożliwia szczególnie korzystną produkcję części. Tę przewagę produkcyjną przekazujemy naszym klientom w postaci niskich cen.
Długotrwała monotonna praca, praca w strefie zagrożenia i praca w niekorzystnych pozycjach (np. praca na wysokości, praca w ograniczonej przestrzeni) nie tylko szybko prowadzą do zmęczenia pracowników, ale są również przyczyną rosnącego niezadowolenia. W obu przypadkach często dochodzi do błędów, które mogą wiązać się z kosztami rozpatrywania reklamacji, przestojów w pracy czy napraw. Lekkie roboty niezawodnie wykonują monotonne i trudne ergonomicznie zadania, uwalniając pracowników do bardziej wykwalifikowanych zadań. Ekonomiczne ramię robota może być również efektywnie wykorzystywane w małych firmach, gdzie może na przykład ładować maszyny, usuwać części, pakować towary lub przeprowadzać kontrole jakości.

igus® oferuje kompletne ramiona robotów z systemami sterowania lub bez, a także pojedyncze części. Od przegubu robota do siłownika lub systemu sterowania. Komponenty są modułowe: Każda część może być produkowana i wymieniana indywidualnie. Na przykład, istniejące systemy mogą być elastycznie rozbudowywane. Połączenie lekkiej konstrukcji i modułowości jest unikalne w robotyce.
Koszt standardowych lekkich robotów firmy igus® wraz z systemem sterowania wynosi od 1 000 do 5 000 euro. Oprogramowanie sterujące jest bezpłatne i nie wymaga licencji.
Niezależnie od tego, czy są to roboty typu cobot, gantry, delta czy SCARA, w sklepie internetowym znajdziesz odpowiedniego lekkiego robota i odpowiednie informacje techniczne.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem