7 oś dla wszystkich robotów

igus-7th-axis

Proste rozszerzenie przestrzeni roboczej dla wszystkich lekkich robotów już od 12 029 zł

  • Długość skoku do 6000 mm
  • Precyzja 0,3 mm
  • Udźwig do 55 kg

7. Oś – fakty techniczne

Ikonka – Zakres

Zasięg do 6000 mm

Ikona – Prędkość

Do 0,6 m/s prędkości

Ikona – Precyzja

Dokładność ± 0,3 mm

7. oś w akcji

Aktualne modele 7. osi od igus®

ZLW-20200S-7TH-REBEL

Dla ReBeLa i innych robotów

ZLW-20200S-7TH-DCUR

Dla robotów Universal Robots

ZLW-20200S-7TH-EPSON

Dla robotów EPSON

Ekonomiczna Automatyzacja – sklep online

Sklep internetowy

Konfigurator 7. osi przed tabletem

Konfigurator 7. osi

Umów prezentację ReBeLa na żywo

Umów się na prezentację

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa