Zmień język :
24-godzinna zautomatyzowana sprzedaż oferuje Tobie i Twoim klientom bezkonkurencyjne korzyści. Umieść różnorodne produkty w swoich automatach i ciesz się sprzedażą 24/7. Za pomocą robotów można wdrożyć wiele różnych aplikacji. Na przykład, oprócz zadań związanych z pozycjonowaniem i jakością, możliwe jest również skuteczne zautomatyzowanie obsługi produktów w automatach vendingowych. Nasze systemy zrobotyzowane precyzyjnie i z zachowaniem stałej jakości pobierają komponenty i odkładają je w wybranym miejscu przechowywania. Zbuduj modułowe i ekonomiczne automaty vendingowe z pomocą naszego modułowego systemu robotów. Skorzystaj z naszych bezsmarowych i trwałych komponentów, lekkiej robotyki oszczędzającej miejsce i bardzo prostego montażu.
Zadaniem farmaceuty jest doradzanie klientom w zakresie leków. Jednak farmaceuci spędzają dużo czasu na odbieraniu leków. Rozwiązanie do wydawania leków pomaga aptekom zautomatyzować ekonomiczne procesy.
Automat do grawerowanych laserowo artykułów promocyjnych i upominków łączy w sobie zindywidualizowaną produkcję części z automatyzacją odpowiednią dla rynku masowego. Z automatu można korzystać bezpłatnie za pomocą indywidualnych transakcji płatniczych lub po wcześniejszej aktywacji. Dzięki temu nadaje się jako automat vendingowy, ale także na uroczystości firmowe lub targi.
Automat na kapsułki z kawą Nespresso doskonale odzwierciedla wizerunek marki. Ekskluzywne doświadczenie wysokiej klasy automatu vendingowego przekazuje wartość i nowoczesność. Jednak zastosowana w nim technologia nie musi być nieproporcjonalnie droga. Dzięki komponentom Ekonomicznej automatyzacji stworzono ekonomicznie rozsądne doświadczenie zakupowe.
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu lub projektu? Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem tych kanałów:

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem