Zmień język :
Roboty typu pick&place realizują cykl, który występuje w każdym procesie produkcyjnym: pobieranie i pozycjonowanie części w celu przeniesienia jej z jednego miejsca do drugiego. Wyższa produktywność, przekierowanie pracowników do bardziej wartościowych zadań i stała jakość to tylko niektóre z korzyści zautomatyzowanego procesu pick&place. Roboty igus® są oparte na systemie modułowym i dlatego mogą być elastycznie dostosowywane do aplikacji. Chętnie doradzimy, który robot typu pick&place najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
Robot typu delta przekłada małe puszki z ruchomego przenośnika taśmowego do wyznaczonego pojemnika. Kamera jest używana do określenia dokładnej pozycji puszek na przenośniku taśmowym.
Ekonomiczna automatyzacja prostych i powtarzalnych zadań ręcznych. Stół wibracyjny oddziela rowek śruby pociągowej. Układ kinematyczny składa się z robota typu delta. System wizyjny określa współrzędne nakrętki śruby pociągowej na płycie wibracyjnej i przekazuje je do systemu sterowania.
Montaż prowadników kablowych to złożony proces. Wewnętrzny zespół inżynierów firmy igus® sprawił, że proces ten stał się bardziej wydajny dzięki automatyzacji podprocesów. Dwa roboty z ramieniem przegubowym pracujące równolegle montują komponenty synchronicznie.
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu lub projektu? Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem tych kanałów:

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem