Zmień język :
Za pomocą robotów można realizować wiele różnych zastosowań. Na przykład, oprócz pozycjonowania i pick and place, możliwe jest również efektywne zautomatyzowanie czyszczenia. Nasze systemy zrobotyzowane są precyzyjne i charakteryzują się stałą jakością. Wysoka modułowość oparta na zasadzie bloków konstrukcyjnych sprawia, że Low Cost Automation ma tak uniwersalne zastosowanie. W zależności od zastosowania, z systemu modułowego można zmontować niestandardowe rozwiązanie i uzupełnić je o inne produkty. Oprócz konwencjonalnych lub wodoszczelnych silników krokowych igus®, przeguby robota można również łączyć z innymi silnikami lub napędami pneumatycznymi. Modułowy system przegubów nie jest również powiązany z konkretnym systemem sterowania i dlatego oferuje maksymalną swobodę w planowaniu i wdrażaniu procesów automatyzacji.
Komponenty zabrudzone np. olejem do cięcia są czyszczone przez robolink® DP za pomocą rozpylonej wody w celu dalszej obróbki. W tym celu robot jest wyposażony w lancę czyszczącą, która umożliwia czyszczenie nawet wąskich otworów. Robolink® DP jest wyposażony w silniki i przekładnie przystosowane do wody rozpryskowej.
Aby zautomatyzować proste etapy procesu w opłacalny sposób i odciążyć pracowników, czasami nie jest wymagana złożona i kosztowna technologia. Robot polerski firmy igus® jest łatwy w integracji i charakteryzuje się przystępnymi kosztami.
Automatyzacja może być również czymś dla własnych czterech ścian. Szczególnie w akwariach słonowodnych dobre oświetlenie przyczynia się do kolonizacji szyb przez glony w ciągu kilku dni. Aby akwarium wyglądało dobrze i reprezentacyjnie, szklane szyby należy czyścić co kilka dni.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem